Applilet

対応MCU
- V850
- 78K0R
- 78K0
- 78K0S
概要
Applilet(Applilet2、Applilet3を含みます)は、マイコン周辺機能(クロック、タイマ、シリアル、A/D、DMAなど)を制御するプログラム(デバイスドライバプログラム)をGUI(Graphical User Interface)設定により自動生成するツールです。
各周辺の初期化処理以外にも周辺機能を操作する関数をAPI(Application Programming Interface)として提供します。

ラインアップ
| 対応マイコン | 製品名 | |
|---|---|---|
| ファミリ | グループ | |
| V850 | V850ES/Fx3 | Applilet2 for V850ESFx3 |
| V850ES/Jx3 | Applilet3 for V850ES/Jx3 | |
| V850ES/Jx3-E | Applilet3 for V850ES/Jx3-E | |
| V850ES/Jx3-H | Applilet3 for V850ES/Jx3-H | |
| V850ES/Jx3-L | Applilet3 for V850ES/Jx3-L | |
| V850ES/Sx3 | Applilet2 for V850ESSx3 | |
| V850ES/Sx3-H | Applilet3 for V850ES/Sx3-H | |
| 78K0R | 78K0R/Fx3 | Applilet3 for 78K0R/Fx3 |
| 78K0R/Ix3 | Applilet3 for 78K0R/Ix3 | |
| 78K0R/Kx3 | Applilet3 for 78K0R/Kx3 | |
| 78K0R/Kx3-A | Applilet3 for 78K0R/Kx3-A | |
| 78K0R/Kx3-L | Applilet3 for 78K0R/Kx3-L | |
| 78K0R/Lx3 | Applilet3 for 78K0R/Lx3 | |
| 78K0 | 78K0/Fx2 | Applilet2 for 78K0/Fx2 |
| 78K0/Ix2 | Applilet3 for 78K0/Ix2 | |
| 78K0/Kx2 | Applilet2 for 78K0/Kx2 | |
| 78K0/Kx2-L | Applilet3 for 78K0/Kx2-L | |
| 78K0/Lx2 | Applilet2 for 78K0/Lx2 *1 | |
| 78K0/Lx3 | Applilet2 for 78K0/Lx3 | |
| 78K0S | 78K0S/Kx1+ | Applilet2 for 78K0S/Kx1+ |
- *1. 保守サポートのみ対応
- * Appliletは、 Microsoft® .NET Framework Version 2.0 のランタイムと関連ファイルがインストールされた環境で動作します。
Japan 日本語