Skip to main content

概要:

効率向上のためのさまざまな機能を搭載し、電気機器の電源システムひいては社会全体の高効率化・エコ化を牽引します。
LED照明分野の特に電球アプリケーションに特化した高効率、高力率を実現するLEDドライバICもラインアップしています。

製品情報:

下記表内の型名をクリックすると、1ページ製品ガイド(PDF)をご覧いただけます。
データシートにつきましては最下部の「ラインアップ」からご入手ください。
CCM: Continuous Conduction Mode, CRM: Critical Conduction Mode)
PFC方式 型名 特長
連続
モード

(CCM)
インターリーブ
・大電力機器向け
・小型化、高効率化、低ノイズ化を実現
・軽負荷効率向上機能
シングル
・パワーグッド機能を内蔵
・ワイドレンジをカバー
・ワイドレンジをカバー
・高精度定電力リミッタ、過電流リミッタ
・出力電圧の高精度化を実現
R2A20131
・軽負荷高効率
・スタンバイ電源の低減
・パワーグッド機能を内蔵

ニュースリリース(2010.07.07

臨界
モード

(CRM)
インターリーブ
・低ノイズ・高効率用
・薄型、小型、低ノイズをサポート
・低ノイズ・高効率用
・薄型、小型、低ノイズをサポート
・軽負荷効率向上機能
・低ノイズ・高効率用
・薄型、小型、低ノイズをサポート
・保護機能強化
・R2A20117の機能に加えて、別ループのOVPと
BrownOutを内蔵
・RAMP_Gain切り替え機能により、力率がさらに向上
シングル
・低電力機器向け
・2次巻線不要
R2A20113A
・R2A20113後継品(ピンコンパチ)
・軽負荷の効率向上
・低電力機器向け
・2次巻線不要
LED照明向け
R2A20134
R2A20135

LED照明(電球)向けLEDドライバICの詳細情報はこちらから(専用ICへ)

 

製品ラインアップ:

読み込み中です...

15 件見つかりました。
(1 - 15 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 シミュレーション
データ
Function Vin MAX. (V) Icc(mA)typ. Fosc(kHz)min. Fosc(kHz)max. Topa[Tjopa](°C)min. Topa[Tjopa](°C)max. パッケージ Pin
count
Description Performance 備考 ステータス Ordering
Condition
パッケージコード
PDF R2A20113ASP - DUVP,Off Time control 24 1.7 - - -40 150 SOP 8 - - CRM Single PFC In Mass Production - PRSP0008DJ-A
(-)
PDF R2A20131SP - Load tracing boost, Brownout 24 2.5 58.5 71.5 -40 150 SOP 16 - - CCM Single PFC In Mass Production - PRSP0016DH-B
(FP-16DAV)
PDF R2A20112ASP - DUVP, ON/OFF Timer 24 4.2 - - -40 150 SOP 16 - - CRM Interleaved PFC In Mass Production - PRSP0016DH-B
(FP-16DAV)
PDF R2A20133ASP - 2nd OVP (latch),Off Time control 24 1.8 - - -40 150 SOP 8 - - CRM Single PFC In Mass Production - PRSP0008DJ-A
(-)
PDF R2A20133BSP - 2nd OVP (Non latch),Off Time control 24 1.8 - - -40 150 SOP 8 - - CRM Single PFC In Mass Production - PRSP0008DJ-A
(-)
PDF R2A20114AFP - Shunt resistor sensing, Frequency Modulation,Phase drop 24 5 70 86 -40 150 LQFP 40 - - CCM Interleaved PFC In Mass Production - PLQP0040JB-C
(FP-40EV)
PDF R2A20114ASP - Shunt resistor sensing, Frequency Modulation 24 5 70 86 -40 150 SOP 20 - - CCM Interleaved PFC In Mass Production - PRSP0020DD-B
(FP-20DAV)
PDF R2A20134SP - LED lighting controller 24 3.3 - 200 -40 to 150 - SOP 8 - - LED lighting controller In Mass Production - -
PDF R2A20133DSP - Delay time adjustment, OVP2, DUVP 24 1.8 - - -40 150 SOP 8 - - CRM Single PFC In Mass Production - PRSP0008DJ-A
(-)
PDF R2A20111SP - PFC control IC 24 6.45 - - - - SOP 16 - - - In Mass Production - PRSP0016DH-B
(FP-16DAV)
PDF R2A20104SP - CT sensing, Frequency modulation, synchronization in/output 24 5 58.5 71.5 -40 150 SOP 20 - - CCM Interleaved PFC In Mass Production - PRSP0020DD-B
(FP-20DAV)
PDF R2A20104FP - CT sensing, Frequency modulation, synchronization in/output 24 5 58.5 71.5 -40 150 LQFP 40 - - CCM Interleaved PFC In Mass Production - PLQP0040JB-C
(FP-40EV)
PDF R2A20117SP - PFC control IC 24 7.3 - - -40 to +150 - SOP 16 - - - Non-promotion - PRSP0016DH-B
(FP-16DAV)
PDF R2A20118ASP - PFC control IC 24 6.3 - - -40 to +150 - SOP 20 - - - In Mass Production - PRSP0020DD-B
(FP-20DAV)
PDF R2A20132SP - Phase drop, Off Time control, DUVP 24 5.2 - - -40 150 SOP 20 - - CRM Interleaved PFC In Mass Production - PRSP0020DD-B
(FP-20DAV)

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

End of content

Back To Top