PFC(力率改善)ICは、高調波の抑制で電力を有効利用することでピーク電力を抑え省エネを実現いたします。しかし、お客様の製品毎に、効率を重視したり、低不要輻射を重視したり、異常発生時の保護機能を重視したり、部品低減によるコスト削減を重視したり、あるいはそれらのバランスや扱う電力であったり、様々な仕様のPFC ICが必要です。PFC ICのテクノロジーリーダーであるルネサスは、多様なアプリケーション、広い電力範囲をカバーする豊富な仕様のラインナップで、電力を無駄なく使う社会の実現に貢献いたします。

PFCアプリケーションマップ

機能一覧表
| 方式 | 電流連続モード(CCM) | 電流臨界モード(CRM) | ||||
シングル | インターリーブ | シングル | インターリーブ | |||
| 型名 | ||||||
| 適用電力範囲 | 250 W~ 1 kW | 1 kW~ | ~300 W | 100 W~ 1.5 kW | ||
| 主な適用製品 | · PC | · エアコン · サーバ | · LCDモニタ · LCD-TV | · LCDモニタ · LCD-TV | · LCD-TV · PDP-TV | |
| OVP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ダイナミックOVP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2nd OVP | - | ○ | - | ○ | - | |
| OCP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| OCPタイマラッチ | - | ○ | - | - | ○(非ラッチ) | |
| オープン 検出 | FB端子 | ○* | ○* | ○* | ○* | ○* |
| ZCD端子 | - | ○* | ||||
| CS端子 | - | ○ | - | - | ||
| Brown-out | ○ | ○ | - | - | - | |
| UVLO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スレーブドロップ | ○ | - | ||||
| LTB | ○ | - | - | - | - | |
| ソフトスタート | ○ | ○ | - | - | ○ | |
*: GNDへのショート検出もあり
: 該当端子なし
Japan 日本語