Skip to main content

ルネサスは供給側でロスを低減するPFC ICや、負荷側でロスを低減する
各種パワーマネージメントICを通じて、エコ社会の実現に寄与します。

ラインアップ:

PFC電源用IC

効率向上のためのさまざまな機能を搭載し、電気機器の電源システムひいては社会全体の高効率化・エコ化を牽引します。
LED照明分野の特に電球アプリケーションに特化した高効率、高力率を実現するLEDドライバICもラインアップしています。

充電制御用IC

1セルLi+電池にUSB充電を行なう民生機器に最適。
USB Charging 1.2/Apple Chargingに準拠、Adoptor自動検出の新機能を搭載した新製品もラインアップ。

絶縁型SW電源用IC

ルネサスではサーバ用途などの大電流アプリケーションから、デジタルスチルカメラ、ビデオカメラや携帯電話用、
監視カメラ用などの小電流アプリケーションに至るまでの幅広い分野をカバーするAC/DCコンバータ用ICをラインアップ。

DC/DC電源用IC

ルネサスでは、幅広い耐圧、さまざまな保護機能など豊富なラインアップのDC/DCコンバータ用ICをご用意しております。

シャントレギュレータ

SW電源のフィードバック回路などで広く使用されている、スタンダードな基準電圧源です。
ディスクリート製品であるツェナーダイオードと比較して、ICとして電圧をコントロールするため、電圧精度が優れています。

三端子レギュレータ

AC/DCコンバータの後段などで使われる、直流電圧安定化回路です。
外付け部品が少なく、簡単にご希望の電圧を作ることができます。また、SW電源と比較してノイズ特性にすぐれています。

サーチセンター
パラメトリック / ドキュメント / 他社相当品 / FAQ, など


アナログ&パワー 新製品

かふぇルネ


End of content

Back To Top