概要:
1セルLi+電池にUSB充電を行なう民生機器に最適。
USB Charging 1.2/Apple Chargingに準拠、Adoptor自動検出の新機能を搭載した新製品もラインアップ。
特長:
- リチウムイオン電池を安全に効率良く充電するための各種制御機能、保護機能を搭載。
- 幅広いラインアップ
- ホストアシスト型、スタンドアロン制御型
- DC入力制御、AC入力(1次側)制御
- USB充電対応
- パワーパス制御
- JEITA準拠充電制御
- システムの低コスト化、省スペース化に貢献
- 充電制御FET, 電流検出抵抗内蔵
- 小型PKG対応
製品情報:
| 機能別製品一覧 |
| :推奨製品 |
Part No. | Bat Type | Vcc (V) | Charge control voltage (V) | Function | Protection | PKG | Status | |||||||||||||
Li-ion | Ni-MH | On-chip MOS FET | On-chip current sense resistor | Primary control | MCU I/F | Re- charge | USB charging | Power path control | Input detection | Over- discharge detection | Over- voltage detection | Safety timer | Chip TEMP detection | Battery TEMP detection | JEITA compliant charge profile | |||||
| M62237 | O | O | 2.5-15 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP8 | MP |
| M62242 | O | - | 5.3-15 | 4.10/ 4.20 | - | - | - | O | O | - | - | - | MCU control | - | - | - | SSOP16 | MP | ||
| R2A20035 | O | - | 2.8-5.5 | 4.20 | O | O | O | - | - | - | - | O | O | O | O | - | O | O | SSOP20 | MP |
| M62244 | O | - | 3.0-6.5 | 4.20 | - | - | - | - | O | - | - | O | O | O | O | - | O | - | SSOP20 | MP |
| M62245 | O | - | 3.0-6.5 | 4.20 | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | - | O | - | SSOP16 | MP |
| M62249 | O | - | 4.75-6.1 | 4.20 | O | - | - | - | O | - | - | O | O | O | O | - | O | - | QFN28 | MP |
| M62253A | O | - | 5.0-15 | 4.10/ 4.20 | - | - | - | - | O | - | - | - | O | - | - | - | O | - | SSOP16 | MP |
| R2S20030 | O | - | 4.75-6 | 4.20 | O | O | - | - | O | - | O | - | - | O | O | - | O | - | QFN28 | MP |
| R2A20050A | O | - | 4.0-5.8 | 4.20 | O | O | - | - | O | - | - | O | O | O | O | O | O | - | DFN10 | MP |
| R2J20052 | O | - | 4.5-5.8 | 4.20 | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | MCU control | DFN18 | MP |
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語