Skip to main content

概要:

電子機器の小型化のニーズにマッチした1-3ゲート入り超小型PKGロジックICをラインアップしており、
お客様の基板スペースの有効活用に寄与できます。

特長:

  • 低電圧動作、超小型外形品のラインアップ(VSON-5など)
  • 使い勝手の良い機能品(マルチファンクションゲート)のラインアップ
  • 信号レベルシフトに活用可能

ファミリー展開

機能 パッケージ シリーズ名 ラインアップ
ALVC Series
2.5V 超高速
VSON-5
ALVC1G Series 15 types
SSOP-8
ALVC2G Series 19 types
CBT Series
5V バススイッチ
CMPAK-5
CBT1G125
CBT1G126
2 types
LV-A Series
3.3V 高速
CMPAK-5
VSON-5
LV1G-A Series
LV1GT-A Series
11 Types
10 Types
CMPAK-6
LV1GW-A Series 12 Types
SSOP-8
LV2G-A Series
LV2GT-A Series
18 Types
18 Types
HC Series
5V 中速
CMPAK-5
HC1G Series
HCT1G Series
9 Types
8 Types

シリーズ別機能表はこちら

付加価値製品のご紹介

マルチファンクションゲート(LV1GW/57/58/97/98ACM)
様々なゲート機能を1つのICでカバー
1品種仕入れても多様に使用することができます。
2入力のうち、1入力が反転入力になったゲート
スペースセービングが可能で、さらにタイミング設計の簡略化を実現します。

 

 

画面右上の検索BOXをご利用いただくか、プロダクトセレクターから製品をお探しいただけます。


End of content

Back To Top