Skip to main content

概要:

低消費電力化のニーズに合った、低電圧動作(Vcc=3.3V)可能なファミリです。3V駆動ながら5V標準ロジックと
同等以上のパフォーマンスを発揮し、5/3V混在システムでも使用可能で、使い勝手のよさも兼ね備えています。

特長:

高速システム向けの低電圧ロジック。
ゲートからオクタルバッファに加え、バスの多ビット化に対応する16ビット製品まで揃えています。
電流漏れ込み対策
  • 5Vトレラント
低ノイズ
  • 同時スイッチング・ノイズ
  • 反射ノイズ » ダンピング抵抗
付加価値製品

Image

 

画面右上の検索BOXをご利用いただくか、プロダクトセレクターから製品をお探しいただけます。


End of content

Back To Top