Skip to main content

HD74HC32FP

Share:
更新通知登録:
Subscribe

製品仕様

Family. HD74HC Series
機能 大分類 Gate
機能 中分類 OR Gate
Function Quad. 2-input OR Gates
Number of Channel 4
Topa[Tjopa] (degC) min. -40
Topa[Tjopa] (degC) max. 85
Vcc (V) min. 2
Vcc (V) max. 6
Iout (mA) ±5.2
Propagation Delay (ns) max. 21
パッケージ SOP
ステータス In Mass Production
ピンアサインメント

発注情報

発注型名 長期製品供給
プログラム終了日
生産
ステータス
梱包仕様 MOQ 欧州RoHS RoHS-pdf
(China-RoHS)
74HC32FPEL-E Long Life Support Info  Mar. 2029 量産中 Embossed Tape 2000 Compliant English
Japanese
  Long Life Support Info : 長期製品供給プログラム適用製品です。長期製品供給プログラムの詳しい説明はこちら

パッケージ&梱包仕様

  お問い合わせ下さい。

End of content

Back To Top