汎用ロジック
ルネサスのロジック製品は小型・高性能を求められる情報機器やPC分野において、
さまざまな電源電圧や機能・性能でサポートし、バスのスイッチィングやレベル変換、
さらにクロック周りなどの特殊用途にもしっかり対応します。
ラインアップ:
ユニロジック
電子機器の小型化のニーズにマッチした1-3ゲート入り超小型PKGロジックICをラインアップしており、
お客様の基板スペースの有効活用に寄与できます。
RD74LVC-Bシリーズ
低消費電力化のニーズに合った、低電圧動作(Vcc=3.3V)可能なファミリです。3V駆動ながら5V標準ロジックと
同等以上のパフォーマンスを発揮し、5/3V混在システムでも使用可能で、使い勝手のよさも兼ね備えています。
レベルシフタ
同一基板上で2電源電圧が共存する場合に信号レベルの変換を行うICで、双方向の変換を高速で実行が出来ます。
HD74LV-A シリーズ
低消費電力化のニーズに合った、低電圧動作(Vcc=3.3V)可能なファミリです。3V駆動ながら5V標準ロジックと
同等以上のパフォーマンスを発揮し、5/3V混在システムでも使用可能で、使い勝手のよさも兼ね備えています。
活線挿抜I/F付加ロジック HD74LVCZシリーズ
ICの電源ON/OFF時に出力をハイインピーダンスの状態にし、活線挿抜に対応する製品で、
電源ON/OFF時の動作保証をするシステムに最適です。
HD74ALVC シリーズ
機器の高速化に適合した超高速3.3V駆動ファミリです。16ビットバスの駆動に適した製品をラインアップしています。
高速バススイッチ HD74CBTシリーズ
超高速で信号の伝達ができる、スイッチICです。パーシャルパワーダウンにも対応できます。
高耐圧ロジックドライバ
新製品で、アドレスを割り当てて制御できるドライバが加わりました。LEDイルミネーションに最適です。
クロックジェネレータ
機器のEMIの低減に寄与できるSSC(Spread Spectrum Clock)機能を有した製品をラインアップしております。
IGBTドライバ
ルネサスのストロボ用IGBTを直接駆動できる製品で、回路設計を容易にできます。
HD74AC シリーズ
HD74HCシリーズの上位互換ファミリとなり、HD74HCシリーズの2倍以上の高速動作が可能です。
RD74HV1G シリーズ
30Vと高耐圧出力を有することで、小信号回路か高耐圧回路へのインターファースが可能
RD74HV8T シリーズ
30V高耐圧出力8chを有することで、小信号回路か高耐圧回路への複数チャンネルインターファースが可能
RS422/423用IC、IEEE 485/488インタフェース
パソコン間などの高速・長距離インタフェースに適したRS-422A準拠のICをラインアップ。
RD/HD74HCシリーズ
5V駆動のCMOS汎用ロジックICのファミリとして、もっとも標準的なシリーズで、20年以上の実績があり、
市場に浸透している製品です。
HD74LS シリーズ
5V駆動のバイポーラ汎用ロジックICのファミリとして、もっとも標準的なシリーズで、30年以上の実績があり、
市場に浸透している製品です。
HD74BC シリーズ
Bi-CMOSプロセスを採用し、高駆動能力と、低消費電力を両立したファミリです。
この特性を必要とするバスライン(8ビット)用のラインアップを有しています。
I/Oエキスパンダ
マイコン・SoCのポート拡張、シリアル⇔パラレル変換に豊富なシリーズラインアップであらゆる分野・
アプリケーションに幅広く対応します。
Japan 日本語