Skip to main content

製品ラインアップ:

読み込み中です...

4 件見つかりました。
(1 - 4 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Function Application Target application Activity パッケージ 備考 Vcc MIN. (V) Vcc MAX. (V) Family/
Series
シミュレーション
データ
Description Performance ステータス Ordering
Condition
パッケージコード
PDF HD29029FP Dual CCD Drivers - Digital Consumer Interface SOP CCD/POWER MOS Driver 9 12 CCD and MOS Drivers - - - Long delivery date
 (Lead time: 3 months)
- -
PDF M54972FP 8-Bit Serial-Input Latched Driver - - - SOP Enable, Serial Output - 5 High Voltage Current Drivers - - - In Mass Production - -
PDF M54972P 8-Bit Serial-Input Latched Driver - - - DIP Enable, Serial Output - 5 High Voltage Current Drivers - - - In Mass Production - -
PDF M54992P 24-Bit Serial-Input Latched Driver - - - SDIP Enable, Serial Output - 5 High Voltage Current Drivers - - - In Mass Production - -

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

End of content

Back To Top