Skip to main content

概要:

機器の高速化に適合した超高速3.3V駆動ファミリです。16ビットバスの駆動に適した製品をラインアップしています。

製品ラインアップ:

読み込み中です...

4 件見つかりました。
(1 - 4 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Function Application Target application Activity パッケージ 備考 Vcc MIN. (V) Vcc MAX. (V) Family/
Series
シミュレーション
データ
Description Performance ステータス Ordering
Condition
パッケージコード
PDF HD74ALVCH162244T 16-bit Buffer/Driver with 3-state Outputs - - - TSSOP HD74ALVCH16/162xxx contain bus hold circuit.
HD74ALVC/ALVCH162xxx contains output damping resistor (26 ohm).
- 2.5,2.7,3.3 HD74ALVC Series Simulation data - - In Mass Production - -
PDF HD74ALVCH16244T 16-bit Buffer/Driver with 3-state Outputs - - - TSSOP HD74ALVCH16/162xxx contain bus hold circuit.
HD74ALVC/ALVCH162xxx contains output damping resistor (26 ohm).
- 2.5,2.7,3.3 HD74ALVC Series Simulation data - - In Mass Production - -
PDF HD74ALVCH16245T 16-bit Bus Transceiver with 3-state Outputs - - - TSSOP HD74ALVCH16/162xxx contain bus hold circuit.
HD74ALVC/ALVCH162xxx contains output damping resistor (26 ohm).
- 2.5,2.7,3.3 HD74ALVC Series Simulation data - - In Mass Production - -
PDF HD74ALVCH16374T 16-bit Edge-Triggerd D-type Flip-Flop with 3-state Outputs - - - TSSOP HD74ALVCH16/162xxx contain bus hold circuit.
HD74ALVC/ALVCH162xxx contains output damping resistor (26 ohm).
- 2.5,2.7,3.3 HD74ALVC Series - - - Long delivery date
(Lead time: 3 months)
- -

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

End of content

Back To Top