Skip to main content

概要:

機器のEMIの低減に寄与できるSSC(Spread Spectrum Clock)機能を有した製品をラインアップしております。

製品ラインアップ:

読み込み中です...

2 件見つかりました。
(1 - 2 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Function Application Target application Activity パッケージ 備考 Vcc MIN. (V) Vcc MAX. (V) Family/
Series
シミュレーション
データ
Description Performance ステータス Ordering
Condition
パッケージコード
PDF RD151TS501US PLL - - Clock Generator SSOP Multiplication (in/out) 1/1.25/2/2.5 selectable
fin=27 to 36MHz,
fout=27 to 72MHz
- - Clock Generators for Digital Still Camera - - - 開発中 - -
PDF RD151TS502US PLL - - Clock Generator SSOP Multiplication (in/out) 1/1.25/2/2.5 selectable
fin=27 to 36MHz,
fout=27 to 72MHz
- - Clock Generators for Digital Still Camera - - - 量産中 - -

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

End of content

Back To Top