Skip to main content

ルネサスの汎用リニアICは、マイコン周辺で必要とされるさまざまなインターフェースや
パワー系統の構築を通じて総合的なシステム作りを支えます。

ラインアップ:

オペアンプ

汎用オペンアンプに低電圧、低消費、高入力インピーダンスに適したCMOSプロセス品のラインアップを進めています。
動作温度(-40~+125℃)を拡大し、車載用途まで視野を広げて新製品展開中です。

コンパレータ

汎用コンパレータに低電圧、低消費、高速応答に適したCMOSプロセス品のラインアップを進めています。
動作温度(-40~+125℃)を拡大し、車載用途まで視野を広げて新製品展開中です。

コンバータ

『シリーズ一新』。更なる高精度(NL:±1LSB、DNL:±0.7LSB)を実現。
従来パッケージに加え、超小型パッケージ(リードレスSON、QFNパッケージ)を展開しています。

専用リセットIC

一般的に複数電圧の投入順番に制約のあるマイクロコンピュータでは、電源間の立ち上がりや降下順番を制御で回路設計を煩雑にしていました。これを容易化した、SHマイコンの専用製品とし「RNA50C27」を製品化しました。また、2回路入りリセットIC「RNA52A10」は、これまでのCMOS製品では変更できなかった検出電圧を外付け抵抗で設定可能で、他のICとの組み合わせで3電源のシーケンス制御も可能になります。

単機能リセットIC

電源電圧が18Vまで使えるバイポーラ製品を中心にラインアップしています。
特に「RNA51957BFP」は、外付けの抵抗分圧で検出電圧を任意に変更が可能で、幅広い用途に使用できます。

タイマ

正確なタイミングパルス遅延時間発生させる機能を有し、単安定、無安定マルチバイブレータなどが外付け部品点数を
少なく構成することが出来ます。

多機能リセットIC

5V系/3V系のウォッチドッグタイマや、SRAMバックアップICをラインアップしています。


End of content

Back To Top