概要:
汎用コンパレータに低電圧、低消費、高速応答に適したCMOSプロセス品のラインアップを進めています。
動作温度(-40~+125℃)を拡大し、車載用途まで視野を広げて新製品展開中です。
特長:
CMOSコンパレータ
- 低電圧動作・低消費電流 : VDD=1.8Vから動作, IDD=5μA/ch(Typ) (01/03シリーズ)
- 高入力インピーダンス : IIB=1pA(Typ)
- プッシュプル出力/オープンドレイン出力あり
- 出力フルスイング(除くオープンドレイン出力)
- 低入力オフセット電圧 : VIO=5mV(Max)
- 超小型パッケージに搭載
- 高速仕様あり
TPLH=0.3ms(Typ) (02シリーズ)
TPHL=0.2ms(Typ) (02/04シリーズ) - シングル品, デュアル品あり
応用:
- リレー駆動回路

CMOSコンパレータ タイプ別一覧
出力タイプ | 電源電圧 | 入力オフセット電圧 | 電源電流 | 応答速度 | ドライブ能力 | 製品型名 | |
VDD (V) | Vio max. (mV) | IDD typ. (μA/ch) | TPLH/HLtyp. (μs) | Is typ. (mA) | チャンネル数 | ||
Single | Dual | ||||||
プッシュプル | 1.8 to 5.5 | 5 | 5 | 1.2/0.6 | 14 | HA1631S01CM/LP | HA1631D01MM/T |
50 | 0.3/0.2 | HA1631S02CM/LP | HA1631D02MM/T | ||||
オープン ドレイン | 1.8 to 5.5 | 5 | 5 | -/0.6 | 14 | HA1631S03CM/LP | HA1631D03MM/T |
50 | -/0.2 | HA1631S04CM/LP | HA1631D04MM/T | ||||
画面右上の検索BOXをご利用いただくか、プロダクトセレクターから製品をお探しいただけます。 |
Japan 日本語