汎用IC
電源リニア
供給側でロスを低減するPFC ICや、負荷側でロスを低減する各種パワーマネージメントICを通じて、エコ社会の実現に寄与します。See more
| 効率向上のためのさまざまな機能を搭載し、電気機器の電源システムひいては社会全体の高効率化・エコ化を牽引します。LED照明分野の特に電球アプリケーションに特化した高効率、高力率を実現するLEDドライバICもラインアップしています。 |
| 1セルLi+電池にUSB充電を行なう民生機器に最適です。USB Charging 1.2/Apple Chargingに準拠、Adoptor自動検出の新機能を搭載した新製品もラインアップしています。 |
汎用リニア
ルネサスの汎用リニアICは、マイコン周辺で必要とされるさまざまなインターフェースやパワー系統の構築を通じて総合的なシステム作りを支えます。See more
| 汎用バイポーラオペンアンプに低電圧、低消費、高入力インピーダンスに適したCMOSプロセス品のラインアップを進めています。 動作温度(-40~+125℃)を拡大し、車載用途まで視野を広げて新製品展開中です。 |
| 汎用バイポーラオコンパレータに低電圧、低消費、高速応答に適したCMOSプロセス品のラインアップを進めています。 動作温度(-40~+125℃)を拡大し、車載用途まで視野を広げて新製品展開中です。 |
Japan 日本語