Skip to main content

µPD720115

Share:
更新通知登録:
Subscribe

概要:

µPD720115

µPD720115はポータブルデバイスを充電するためのBattery Charging spec 1.2に対応したUSB2.0 ハブ・コントローラです。スマートフォンやタブレットPCなどの充電をUSB経由で行うための機能を内蔵しております。また、LSIで必要な 3.3V/1.05V用の電源レギュレータを内蔵し、外部レギュレータ無しにUSBケーブルからの5Vで動作することができます。また、動作 温度を産業機器で必要とされる-40℃まで対応したことで、あらゆる機器で使用可能なハブ・コントローラです。

 

 

 

仕様

  • USB Implementers Forumが作成したUniversal Serial Bus Specification Revision 2.0準拠
    -Low-speed (1.5Mbps) / Full-speed (12Mbps) / High-speed (480Mbps)
    -USB2.0 Link Power Managementのサポート
    -USB-IF  Certfied : TID(Test ID) = 30000066
  • Windows 8及びWindows 8.1 のWindows Hardware Certificationを取得済み (Submission ID = 1617556)
  • USBバッテリチャージング規格1.2サポート、その他ポータブル機器充電仕様対応
  • 4つのダウンストリームポートを装備、2から4ポートまで使用するポート数を設定可能
  • USBポート電源で個別またはGang制御方式(VBUSスイッチ、過電流検出)をサポート
  • コンパウンドデバイス(機能デバイスを含めたハブ製品)の設定可能
  • 外部へのクロック出力可能(24MHz)
  • 5V単一電源動作(5V→3.3V変換用LDO及び3.3V→1.05V変換LDO内蔵)
  • システムクロック: 24 MHz水晶振動子または外部クロック入力
  • 面積削減に有効なQFNパッケージに実際の配線パターンも考慮したピン配置

 

内部ブロック図

内部ブロック図

 

アプリケーション

  • USBハブ・ボックス
  • モニター
  • PC、ドッキングステーション、ポートリプリケータ
  • デジタルTV、セット・トップ・ボックス
  • 複合機、プリンタ
  • 各種産業機器

 

オーダ情報

オーダ名称 パッケージ Ta
UPD720115K8-611-BAK-A
40ピン・QFN (6mm X 6mm) 鉛フリー対応 0~85°C
UPD720115K8-711-BAK-A
40ピン・QFN (6mm X 6mm) 鉛フリー対応 -40~85°C

 


USB製品に関するお問い合わせ

 


End of content

Back To Top