Skip to main content

Share:
更新通知登録:
Subscribe

概要

R-Mobile A1

「R-Mobile A1」は、PND (Personal Navigation Device) やカーナビゲーション機器やIPセキュリティカメラ等向けに、HD1080(High Definition 1920 × 1080画素)サイズのビデオの再生・録画に対応、描画機能を強化するなど、より高性能化した製品です。

  • フルHD(1920 × 1080画素)の再生・記録対応を実現
  • VCP1とVPU5Fの2つの動画処理エンジンを搭載、豊富なアルゴリズムに対応
  • Imagination Technology Limited「PowerVR SGX (TM) 」を搭載し3Dグラフィックスを強化
  • 2系統のカメラモジュールインタフェースを搭載し同時入力可能
  • 2画面同時画像出力などの高性能処理を実現
  • マルチメディア対応の高性能で豊富な周辺機能を内蔵

 

特長

製品名(品名) R-Mobile A1
(R8A77404DBA)
R-Mobile A1
(R8A77404PBG)
R-Mobile A1S
(R8A77406DBG)
動作温度範囲 - 40 ~ 85 ℃ - 40 ~ 85 ℃
CPUコア
(最大動作周波数)
  • ARM®Cortex™-A9 (800 MHz)
  • L1 Cache:I-Cache 32 Kバイト、D-Cache:32 Kバイト
  • L2 Cache:Unified Cache 256 Kバイト
  • SH4A (600 MHz)
  • L1 Cache:I-Cache 32 Kバイト、D-Cache:32 Kバイト
NEONメディア・
プロセッシング・
エンジン
  • 1320 DMIPS (Effective)、4200 MFLOPS
外部メモリ
  • DDR専用バスにDDR3-SDRAM (DDR800) 接続可能(最大容量1 Gバイト)
  • 最大動作周波数:400 MHz
  • データバス幅:32ビット
拡張バス
  • 非同期バス
  • 最大動作周波数:100 MHz
  • データバス幅:8/16/32ビット
主な内蔵周辺機能
  • POWERVR SGx540 (3DG)
-
  • ルネサスグラフィックスプロセッサ (2DG)
  • 24ビットデジタルRGB、BT656 出力
  • NTSC/PAL出力
  • NTSC/PAL出力
  • D2出力
  • HDMI Controller (PHY)
-
  • カメラ入力インタフェース×2チャネル
  • ビデオプロセッサVCP1
    1920 × 1080 × 30 fps
    エンコード:MPEG2、H.264、MPEG-4
    デコード:MPEG2、H.264、MPEG-4、VC-1、AVS
  • ビデオプロセッサVPU5F
    960 × 540 × 30 fps
    エンコード:H.264、MPEG-4
    デコード:H.264、MPEG-4、VC-1
  • ビデオ画像処理機能
    (色変換、画像拡大・縮小、フィルタ処理、拡大エッジ強調機能、ガンマ補正機能)
  • JPEG静止画像処理機能
  • コントラスト補正機能、色変換機能
  • サウンドプロセッシングユニット (SPU2) × 1チャネル
  • SDホストインタフェース × 3チャネル
  • MMC4.4対応マルチメディアカードインタフェース × 1チャネル
  • USB2.0 ホスト × 2チャネル、ファンクションインタフェース×1チャネル
  • Gigabit Ethernet MAC (10/100/1000 Mbps) × 1チャネル
  • ATAPIインタフェース × 1チャネル
  • TS インタフェース × 2チャネル
  • SIMカードインタフェース × 1チャネル
  • シリアルコミュニケーションインタフェース (SCIFA) × 8チャネル
  • シリアルコミュニケーションインタフェース (SCIFB) × 1チャネル
  • SPIインタフェース × 1チャネル
  • I2C バスインタフェース × 2チャネル
  • 専用DMAコントローラ × 30チャネル
  • 32-bitタイマ × 6チャネル
  • 割り込みコントローラ (INTC)
  • クロック発振器 (CPG):PLL 内蔵
  • オンチップデバッグ機能
低消費電力モード
  • モジュールスタンバイ
  • スリープモード
  • コアスタンバイ
パッケージ 505 ピンBGA
(17 mm × 17 mm、0.65 mmピッチ)
480 ピンBGA
(23 mm × 23 mm、0.8 mmピンピッチ)

 

ドキュメント

資料区分 言語 発行年月 ファイル形式(サイズ)
R-Mobile A1 パンフレット 日本語 2011年11月 pdf (115KB)
R-Mobile A1 パンフレット 英語 2011年11月 pdf (117KB)

 

R-Mobile A1開発環境についてはこちらへ

株式会社アットマークテクノ

 

ARM™

ARM is the registered trademark of ARM Limited in the EU and other countries.
ARM9, ARM926EJ-S, ARM11 and ARM1176JZF-S are the trademarks of ARM Limited in the EU and other countries.


携帯機器用LSI製品に関するお問い合わせ


End of content

Back To Top