Skip to main content

通信/携帯機器用LSI

秒進分歩で進化する携帯電話は、数世代前のPCを手のひら上で実現しています。当社は最先端のベースバンド技術や、高度なアプリ処理を行うシステム LSI群で、よりコンパクトに、よりエコパワーで、よりスマートな機能を提供します。

R-Mobile

新統合SoCプラットフォームで開発したモバイル用Socを、「R-Mobile」というニックネームで展開していきます。

 

R-Mobile 製品ロードマップ

R-Mobile 製品ロードマップ

SH-Mobile R2R SH-Mobile MT1 EMMA-Mobile 1-S/1-D EMMA-Mobile EV1/EV2 R-Mobile A

SH-Mobile、EMMA Mobile を統合

  • R-Mobile Aシリーズ:携帯電話、PND、民生機器をカバーする汎用アプリプロセッサ
  • R-Mobile Uシリーズ:モデム、カメラISPを内蔵した、ワン・ストップ携帯ソリューション

 

製品ラインアップ

R-Mobile シリーズ

「R-Mobile A1」は、地デジ、地図描画、3Dグラフィック、2系統カメラ入力などのマルチメディア応用のために設計された、PND、携帯機器向けのアプリケーションプロセッサ製品です。


SH-Mobile Rシリーズ

SH-MobileRシリーズは、ビデオやオーディオなどのマルチメディア応用など携帯電話用途以外のモバイル機器のために設計されたアプリケーションプロセッサです。

 

EMMA Mobile シリーズ

EMMA Mobileは、ルネサスエレクトロニクスが、ポータブルマルチメディアの新しい可能性に向けて提供する、マルチメディア・テクノロジーのプラットフォームです。
先進的なローパワー技術やマルチコア技術で、高機能・高性能化と低消費電力化の両立を追求し、進化し続ける携帯マルチメディア機器に最適なソリューションをご提供します。

 

SH-Mobile Gシリーズ

SH-Mobile Gシリーズは、携帯電話の開発に必要なOS、ミドルウェア、ドライバなどの基本ソフトウェア群やリファレンスチップセットを含めたプラットフォームの提供により開発期間の短縮や開発コスト低減に貢献します。

 

SH-Mobile MT1

SH-MobileMT1は、フルセグ対応に必要なフルハイビジョン(1920×1080画素)サイズの動画像処理や音声処理等を低消費電力で実現可能な製品です。

 

SH-Mobile HD1

SH-MobileHD1は、携帯電話向けアプリケーションプロセッサでフルハイビジョン(1920×1080画素)サイズのビデオの録画や再生に対応した製品です。

 

SH-Mobile L3V2

SH-MobileL3V2は、地上デジタル放送対応に向けた画質向上機能と、オーディオ専用DSPを搭載し、低消費電力を強化した製品です。

 

SoCパートナープログラム

SoCパートナープログラムは、モバイル/自動車/ホームAV機器をターゲットにしたルネサス エレクトロニクスのSoC新統合プラットフォームをベースに、パートナー様との連携を強化するための組織です。

 

通信/携帯機器用IC(その他)

秒進分歩で進化する携帯電話は、数世代前のPCを手のひら上で実現しています。当社は最先端のベースバンド技術や、高度なアプリ処理を行うシステム LSI群で、よりコンパクトに、よりエコパワーで、よりスマートな機能を提供します。
(パネルコントローラ、コミュニケーションCPU、アプリケーションCPU、コンパニオンLSI、通信用DSP、固定電話用、通信制御用、FAX用)


End of content

Back To Top