Skip to main content

  • 概要

インテリジェント・バッファIC

製品ラインアップ

超解像エンジン搭載品ラインアップ µP60800 µP60801

製品一覧

製品名 概要
µPD60800 16MビットeDRAM内蔵、WSVGA (1024x600)シングルバッファ対応
インタフェース入力:MIPI-DSI、出力:RGB
µPD60801 30MビットeDRAM内蔵、WSVGA (1024x600)ダブルバッファ対応
インタフェース入力:MIPI-DSI及びMDDI、出力:RGB
AGCPS-Ⅱ機能搭載

機能

  • 当社独自のバックライトコントロール技術などによるシステムの省電力化を実現
  • DRAM混載技術(eDRAM)による大容量メモリ内蔵で、高画質・高品質を提供
  • インテリジェントな画像処理機能の提供
  • システムへの組み込みが容易で,さまざまな携帯端末機器に応用が可能

システムの省電力化

携帯端末システムの低消費電力化

従来の構成例

従来の構成例

インテリジェント・バッファICを使用した場合の構成例

インテリジェント・バッファICを使用した場合の構成例

当社独自のバックライトコントロール技術

携帯電話などの携帯端末機器の消費電力を削減する液晶バックライトコントロール技術Mobile AGCPS™(Mobile Auto Gamma Control and Power Saving)をインテリジェント・バッファICに採用。液晶表示画像の画像データを自動認識し、データ補正及びバックライトの調光を行う技術で、表示画質の「美しさ」を維持しながらLCDモジュール消費電力を削減することができます。

当社独自のバックライトコントロール技術

またインテリジェント・バッファICでは、 加えて外光センサーより入力された輝度データを使用し、周辺の明るさに合せて、画像のガンマ・コントラスト調整とバックライトの明るさを同時に調整する機能、AGCPS-Ⅱを搭載しています。この機能により、太陽光下や暗い室内でも、表示画質の「美しさ」を維持しながら消費電力の削減を提供することができます。

お知らせ

更新情報

  • インテリジェント・バッファICサイトをオープンしました。(2010/02/12)

End of content

Back To Top