EMMA Mobile

ポータブルマルチメディア市場では、ネットワークインフラの進化を背景に、PMPをはじめ多様なポータブル端末を介して映像コンテンツが流通し、新たなアプリケーションが続々と登場しています。今後もさまざまな可能性が広がるこの市場において、魅力ある端末を実現するために、システムLSIに求められる高機能・低消費電力性能の要求は、いっそう高まっています。
ルネサスエレクトロニクスは、業界をリードするマルチコア技術や卓越した省電力技術を搭載するコンテンツ・キャリア・デバイスを、EMMA Mobileシリーズとして展開し、市場の要求に応えます。このEMMA Mobileシリーズでは、従来のデジタルAV技術との融合に向けて、コネクティビティのソリューションも豊富に取り揃え、ポータブルマルチメディア端末のAV機能の進化を促進します。
EMMA Mobile システム開発環境を提供

2009年9月よりEMMA Mobileシステム開発環境であるHDK (Hardware Development Kit)、SDK (Software Development Kit) のご提供を開始しました。詳細およびご希望の方は下記ページをご覧下さい。
EMMA Mobile ロードマップ
EMMA Mobile EVシリーズは、高機能化と低消費電力化をさらに追求した、次世代マルチメディアプロセッサです。HDコンテンツ再生や高度ユーザインタフェースなど進化 し続けるマルチメディア携帯機器に求められる様々な機能を、当社の先進的なローパワー技術で実現します。
EMMA Mobile/EV2では、ARM社製Cortex-A9(NEON:メディア拡張付き)プロセッサを2個搭載しています。また、EMMA Mobile/EV2では2D/3DグラフィックスとしてImagination Technology社製SGX™530を搭載し、より高度なインタフェースやアプリケーションを実現できます。
| 製品ラインアップ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | MP201 | EMMA Mobile 1-S (外部RAM対応) | EMMA Mobile/EV2 | |
| パッケージ | 14 ×14 mm FPBGA 529-pin (0.5 mm pitch) | 12.7 ×12.7 mm FPBGA 481-pin (0.5 mm pitch) | 16 × 16 mm FPBGA 393-pin (0.65 mm pitch) | |
| プロセッサ | ARM926EJ-S™ @250 MHz DSP @250 MHz | ARM1176JZF-S™ @500 MHz DSP @500 MHz | ARM Cortex™-A9 @533 MHz (NEON) | |
| Video Encode | H.264 (BP) | QVGA (320×240) @15 fps | D1 @30 fps | - |
| Video Decode | H.264 (BP) | QVGA @30 fps | D1 @30 fps | フルHD@30 fps |
| MPEG4 (SP) | 480×480 @30 fps | D1 @30 fps | フルHD@30 fps | |
| VC-1 | CIF (352×288) @15 fps (SP) | D1 @30 fps (MP) | フルHD@30 fps | |
| Audio Decoders | MP3, AAC, HE-AAC (V1/2), WMA | |||
| 2D/3Dグラフィックス | - | - | 14.7 Mpolgon/sec 500 Mpixcel/sec | |
| USB | NA | USB2.0 (ULPI) | USB2.0 Hostx1,Devicex1 | |
| SPI /PCM | 2/2 | 3/2 | 6(プログラマブル) | |
| SD | 1 | 3 | 4 | |
| UART | 1 | 3 | 4 | |
| I2C | 1 | 2 | 2 | |
| NTSC/PAL | ITU-R BT.656 I/F | |||
ARM is the registered trademark of ARM Limited in the EU and other countries.
ARM9, ARM926EJ-S, ARM11 and ARM1176JZF-S are the trademarks of ARM Limited in the EU and other countries.
Japan 日本語