Skip to main content

  • 概要

車載用LSI

いまや「走るコンピュータ」とも言われる自動車の中では、LAN接続された無数のMCUがアクチェータやセンサ群から得た情報を最適に処理し、地球に優しいクルマを実現します。高度なナビシステムは快適さだけでなく、動画認識による危険回避システムで安全をも提供します。当社は常に進化し続けるカーエレクトロニクスを、最新の技術と信頼性でサポートいたします。

R-Car

新統合SoCプラットフォームで開発した車載情報システム用Socを、「R-Car」というニックネームで展開していきます。

R-Car 製品ロードマップ

R-Car 製品ロードマップ 新統合SoCプラットフォーム R-Car Consortium R-Car H1 R-Car E1 R-Car M1A/S SH-NaviJ1 (SH77721) SH-NaviJ2 (SH77722) SH-NaviJ3 (SH7777) SH-Navi1 (SH7770) EC-4255 EC-4260 SH-Navi2V (SH7774) SH-Navi2G (SH7775) SH-Navi3 (SH7776)

SH-Navi、EMMA Carを統合
ハイエンド、ミッド、エントリの3クラスに再編。3クラスはスケーラブルに実現

製品ラインアップ

車載情報端末向け

R-Car H1

最大動作周波数1GHzのARM® Cortex™-A9を4個搭載し、高性能グラフィックス機能、デュアル・フルHD処理に対応できる高性能動画処理IP、オーディオ処理専用DSP、画像認識処理IPなど、多彩で豊富な周辺機能を内蔵したプレミアムクラス機器向けSoCです。

R-Car M1A

R-Carシリーズの第1弾で、「ARM Cortex-A9」を1個と「SH-4A」を1個搭載、当社従来品よりもさらに高度化したグラフィックス機能と、フルHD動画まで対応できる高性能動画像処理IPを搭載したSoCです。

R-Car M1S

R-Carシリーズの第1弾で、「SH-4A」を1個搭載、当社従来品よりもさらに高度化したグラフィックス機能と、フルHD動画まで対応できる高性能動画像処理IPを搭載したSoCです。

R-Car E1

最大動作周波数533MHzのARM® Cortex™-A9を搭載し、高性能グラフィックス機能や、H.264/MPEG4/VC-1に対応したマルチ・コーデックの高性能動画処理IP、歪み補正モジュールなど、多彩で豊富な周辺機能を内蔵したエントリクラスナビやディスプレイオーディオ機器向けのSoCです。

SH-Navi3 (SH7776)

「SH-4A」を2個搭載、最大1920MIPS(533MHz 動作時) の高処理性能 を実現し、当社従来品よりもさらに高度化したグラフィックス機能と、高性能化した画像認識処理機能を内蔵したデュアルコアSoCです。

SH-Navi2G (SH7775)

600MHz高速動作「SH-4A」を搭載し、新規開発した地図描画に最適なグラフィックスエンジン、高度な描画処理が可能な3D グラフィックスエンジン、加えてGPSベースバンド処理機能などの多彩で豊富な周辺機能を内蔵したカーナビ向け高性能SoCです。

SH-Navi2V (SH7774)

600MHz高速動作SH-4Aを搭載し、2D グラフィックスエンジンやオーディオエンコーダ、イーサネットインタフェースなどの多彩で豊富な周辺機能を内蔵した世界初の画像認識処理機能搭載のカーナビ向けSoCです。

SH-Navi1 (SH7770)

400MHz動作SH-4Aを搭載し、2Dグラフィックスエンジン、3Dグラフィックスエンジンを内蔵、加えてGPSベースバンド処理機能や車載情報端末に必要な50超の多彩で豊富な周辺モジュールを内蔵したSoCです。

SH-Navi J3 (SH7777)

SH-NaviJ シリーズの第3 弾で、業界標準であるOpenGLES1.1に対応した2D および3D 描画機能を持つグラフィックスプロセッサ、H.264/MPEG-4 AVC に対応したマルチ・コーデックの高性能動画像処理I P、さらに圧縮方式AAC、MP3、WMA などのオーディオ処理用に、24 ビットオーディオ専用DSP を搭載するなど、マルチメディア対応の高性能で豊富な周辺機能を内蔵したSoC です。

SH-Navi J2 (SH77722)

SH-NaviJシリーズの第2弾で、DDR2-SDRAMメモリインタフェースのバス幅の32ビット化により、高度なグラフィックス表示が高速で実現可能となると同時に、2画面表示でより幅広いアプリケーションに対応できます。

SH-Navi J1 (SH77721)

既存のSH-Navi シリーズ製品からローエンドからミッドレンジナビ向けの機能を厳選、かつ追加したSoC です。3D 描画可能なグラフィックプロセッサなどを内蔵することで高いコストパフォーマンスを実現しています。

EC-4260

EC-4260はARM 11™ MPCore™を3個内蔵し、最大1440MIPS(400MHz動作時)の高処理性能を実現し、高性能グラフィックス機能と、PCI Express、SerialATA等高速シリアルI/Fを内蔵したマルチコアSoCです。

EC-4255

EC-4255はARM 11™ MPCore™を3個内蔵し、最大1440MIPS(400MHz動作時)の高処理性能を実現し、高性能グラフィックス機能と、パラレルATA、SDカードI/F、ビデオADC等を内蔵したマルチコアSoCです。

SH7769

SH7769は高機能・高性能な車載情報端末SoC SH-Navi3(SH7776)をベースに、ビデオ入力、ディスプレイ出力、高信頼性システムに向けた機能を強化し、グラフィックスメータに特化した高機能車載ディスプレイ向けSoCです。

SH7766

SH7766はSH-4Aコアと歪み補正エンジン、グラフィック、画像認識エンジンなどサラウンド・ディテクション・システムに必要なハードウェアエンジンを搭載した画像認識SoCです。

SH7786

SH7786(SH4A-MULTI)はSH-4Aを2個搭載し、最大1920MIPS(533MHz 動作時)の高処理性能を実現するSH-4Aデュアルコア・プロセッサです。

SH7761

SH7761はテレマティクス、ハンズフリー機器向けのSH-4Aコア、マイクロプロセッサです。高度な音声認識や、携帯電話との高速通信、ポータブル音楽プレーヤー等エンターテインメント機器との接続性を強化しています。

カーオーディオ向け

AE1-L/AE1-LF

AE1-L(µPD63911)およびAE1-LF(「μPD63530」「μPD63910」)は、デジタルカーオーディオやデジタルオーディオなど車載・民生機器向けに、USBホストコントローラを内蔵したオーディオデコーダLSIです。

μPD63770

μPD63770は、メカ制御用のマイクロコントローラをはじめ、車載用CDプレーヤ再生のためのRFアンプ、ディジタル・サーボ、データ・プロセッサおよびオーディオDAコンバータなどを内蔵したカーオーディオCD再生専用システムLSIです。

ボディ向け

LINトランシーバ内蔵マイコン

マイコンと高耐圧部品、電源IC、LINトランシーバ、等の周辺を1パッケージ化したMCP*製品です。
*MCP: Multi Chip Package

SoCパートナープログラム

SoCパートナープログラムは、モバイル/自動車/ホームAV機器をターゲットにしたルネサス エレクトロニクスのSoC新統合プラットフォームをベースに、パートナー様との連携を強化するための組織です。

SoCパートナー
プログラム

SoCパートナープログラムは、モバイル/自動車/ホームAV機器をターゲットにしたルネサス エレクトロニクスのSoC新統合プラットフォームをベースに、パートナー様との連携を強化するための組織です。

新統合SoC
プラットフォーム

モバイル、車載情報、ホームマルチメディアの3分野に4つのコアテクノロジを集結して新製品を展開します。

R-Car Consortium
R-Carを核にパートナー様と連携を強化してCISソリューションの追求、創出をしています。


End of content

Back To Top