カスタムマイコン(PFESiP)

PFESiP(Platform for Embedded System in a Package、プラットフォームイーシップ)はゲートアレイと汎用機能チップをSiP化し、事前検証を行い、マスタとしてラインナップすることで、機能拡張されたゲートアレイを、“早く、安く、安心して”ご提供する新しいASICソリューションです。
PFESiPの特長
- システムLSIを低価格で実現
- ゲートアレイ並みの短期間開発可能
- 充実した開発環境を提供
- SiP専用設計によりコスト低減
マイコン、ゲートアレイ、セルベースIC、FPGAをお使いの方に、特にお勧めいたします
PFESiP EPシリーズのご紹介
PFESiP製品として、マイコンを汎用機能チップとしたEP(Embedded Processor)シリーズを展開中です。第一弾のEP-1に加え、EP-3のリリースを開始しました。
製品ラインナップ
マイコンを汎用機能チップとしたEPシリーズは、当社32ビット・マイコンとゲートアレイやセルベースICを1パッケージに搭載し、手軽にカスタマイズできるマイコンです。
第二弾の「EP-3」は、「EP-1」からさらにCPU性能を向上させ、266MHzの高速動作を実現しています。USBもハイスピード対応とし、Ether、CANなどの通信インタフェース機能を追加しています。また、内部のバスネックを解消する最適なバス/メモリ/DMAC構成を適用しています。
お知らせ
Site Updates
- EP-3の情報を追加しました。(2010/04/01)
- パートナーのページを追加しました。(2010/02/22)
- EP-1の応用例を示すアプリケーションのページ、ソリューションリーフレットを掲載しました。(2008/10/09)
- 各種ファイルのダウンロードページを掲載しました。(2008/07/25)
- PFESiPサイトをオープンしました。(2007/10/11)
Japan 日本語