Skip to main content

CB-40L/LR 製品概要

特徴

40nm CMOSプロセスを採用した先端セルベースICです。
低リーク電流と高速動作を実現した、High-kゲート絶縁膜を使用したトランジスタをCB-55Lに引き続き使用しています。これにより特性のばらつきも抑えられ、低電圧におけるSRAMの安定動作が可能になっています。
コンシューマ分野向けに低リーク電流と性能のバランスが取れているCB-40Lと、さらに高集積度と低消費電力化を追求したCB-40LRの2タイプを準備しています。

基本仕様

シリーズ名 CB-40L CB-40LR
品名 μPD812xxx μPD814xxx
テクノロジ 40 nm CMOSプロセス
電源電圧 内部 1.1±0.1 V (1.2V, 1.0Vはオプション)
I/O部 3.3±0.3 V、1.8±0.15 V
搭載ゲート数(最小ステップ) *1 10 Mゲート 12 Mゲート
搭載ゲート数(最大ステップ) *1 200 Mゲート 240 Mゲート
最大システム周波数 *2 380 MHz
消費電力 (動作率:0.35) 0.75 nW/MHz/ゲート 0.52 nW/MHz/ゲート
メモリ(容量) 1port SRAM 2~146ビット、8~16 Kワード 4~73ビット、32~8 Kワード
2port(R+W) SRAM 2~74ビット、16~1 Kワード -
2port(RW+RW) SRAM 2~146ビット、64~1 Kワード 4~73ビット、32~2 Kワード
ROM 2~32ビット、256~4 Kワード 2~32ビット、256~4 Kワード

注釈(*)

  1. 搭載ゲートは、チップにロジック・ゲートのみを搭載したときの最大ユーザブル・ゲート数(平均値)です。
    回路構成や搭載コアの種類、個数により大きく変わることがあります。
  2. 実現可能な周波数は、回路構成により異なります。

IPコア

ユーザブル・ゲート数

ユーザブル・ゲート数は、2入力NANDゲート換算です。
お客様のコアの使用状態、回路構成などによって、ユーザブル・ゲート数は変化します。この表に記載されている値は代表値です。

CB-40L 30μm CUP

Step Number of Usable Gates
7 Metal Layers
A80G30096CU 9.6M
A90G30096CU 10.5M
A99G30096CU 11.3M
B09G30096CU 12.2M
B18G30096CU 13.1M
B28G30096CU 14.0M
B38G30096CU 15.0M
B47G30096CU 16.0M
B57G30096CU 17.0M
B66G30096CU 18.1M
B76G30096CU 19.1M
B86G30096CU 20.2M
B95G30096CU 21.4M
C06G30096CU 22.5M
C15G30096CU 23.7M
C25G30096CU 25.0M
C34G30096CU 26.2M
C44G30096CU 27.5M
C54G30096CU 28.8M
C63G30096CU 30.1M
C73G30096CU 31.4M
C82G30096CU 32.8M
C92G30096CU 34.1M
D02G30096CU 35.6M
D11G30096CU 37.0M
D21G30096CU 38.4M
D30G30096CU 39.9M
D40G30096CU 41.4M
Step Number of Usable Gates
7 Metal Layers
D50G30096CU 42.9M
D59G30096CU 44.4M
D69G30096CU 46.0M
D78G30096CU 47.6M
D88G30096CU 49.2M
D98G30096CU 50.8M
E07G30096CU 52.4M
E17G30096CU 54.0M
E26G30096CU 55.7M
E36G30096CU 57.3M
E46G30096CU 59.0M
E56G30096CU 60.8M
E66G30096CU 62.5M
E75G30096CU 64.2M
E85G30096CU 65.9M
E94G30096CU 67.7M
F04G30096CU 69.5M
F14G30096CU 71.3M
F23G30096CU 73.0M
F33G30096CU 74.8M
F42G30096CU 76.7M
F52G30096CU 78.5M
F62G30096CU 80.3M
F71G30096CU 82.2M
F81G30096CU 84.0M
F90G30096CU 85.9M
G00G30096CU 87.8M

CB-40LR 30μm CUP

Step Number of Usable Gates
7 Metal Layers
A80G30096CU 11.4M
A90G30096CU 12.4M
A99G30096CU 13.4M
B09G30096CU 14.5M
B18G30096CU 15.5M
B28G30096CU 16.6M
B38G30096CU 17.8M
B47G30096CU 19.0M
B57G30096CU 20.2M
B66G30096CU 21.4M
B76G30096CU 22.7M
B86G30096CU 24.0M
B95G30096CU 25.4M
C06G30096CU 26.8M
C15G30096CU 28.2M
C25G30096CU 29.6M
C34G30096CU 31.1M
C44G30096CU 32.6M
C54G30096CU 34.1M
C63G30096CU 35.7M
C73G30096CU 37.3M
C82G30096CU 38.9M
C92G30096CU 40.5M
D02G30096CU 42.2M
D11G30096CU 43.9M
D21G30096CU 45.6M
D30G30096CU 47.4M
D40G30096CU 49.1M
Step Number of Usable Gates
7 Metal Layers
D50G30096CU 50.9M
D59G30096CU 52.7M
D69G30096CU 54.6M
D78G30096CU 56.4M
D88G30096CU 58.3M
D98G30096CU 60.2M
E07G30096CU 62.2M
E17G30096CU 64.1M
E26G30096CU 66.1M
E36G30096CU 68.1M
E46G30096CU 70.1M
E56G30096CU 72.1M
E66G30096CU 74.1M
E75G30096CU 76.2M
E85G30096CU 78.3M
E94G30096CU 80.3M
F04G30096CU 82.4M
F14G30096CU 84.6M
F23G30096CU 86.7M
F33G30096CU 88.8M
F42G30096CU 91.0M
F52G30096CU 93.2M
F62G30096CU 95.3M
F71G30096CU 97.5M
F81G30096CU 99.7M
F90G30096CU 101.9M
G00G30096CU 104.2M

お問合せ

セルベースICへのお問い合わせはこちらから。


End of content

Back To Top