アナログコア
- 概要
- SSCGトピックス
ADCコア
アナログ信号をデジタル信号に変換するコアです。
変換速度とビット数やチャネル数あるいは入力信号の振幅などで種類が分かれています。
| ビット | MHz(max.) | ch数 | CB-12 | CB-90 | CB-55 | CB-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 95 | 1/2 | ◎ (M: 3.3 V) | ↓ (6 bit 100 M) | ||
| 100 | 1 | ◎ (M,L: 3.3 V) | ||||
| 140 | 3 | ◎ (M: 3.3 V) | ||||
| 8 | 8 | 1 | ◎ (M: 3.3 V) | |||
| 30 | 1 | ◎ (M: 3.3 V) | ||||
| 10 | 0.5 | 12 | ◎ (L: 3.3 V) | ◎ (M,L: 3.3 V) | ||
| 1 | 8 | ◎ (L: 3.3 V) | ◎ (M: 3.3 V) | ◎ (L, LD, LR, LRD: 3.3 V) | ||
| 20 | 1 | ◎ (M: 3.3 V) | ||||
| 40 | 1 | ◎ (M: 3.3 V) | ◎ (M: 3.3 V) | |||
| 12 | 0.2 | 12 | ◎ (L, LD, LR: 3.3 V) |
◎:正式リリース中、○:暫定リリース中、△:暫定対応可(要相談)、↓:別のタイプで対応可能
セルベースIC製品シリーズ対応
DACコア
デジタル信号をアナログ信号に変換するコアです。
変換速度とビット数やチャネル数あるいはアナログ出力信号の振幅などで種類が分かれます。
| ビット | MHz (max.) | ch数 | CB-12 | CB-90 | CB-55 | CB-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 2 | ◎ (M,L: 3.3 V) | |||
| 35 | 1/2/3 | ◎ (M: 3.3 V) | ||||
| 10 | 30 | 1/2/3 | ↓ (10 bit 35 M) | ◎1ch (M,L: 3.3 V) | ◎1ch (L: 3.3 V) | ◎1ch (L, LD: 3.3 V) |
| 35 | 1/2/3 | ◎ (M: 3.3 V) | ||||
| 80 | 1/2/3 | ◎ (M: 3.3 V) | ||||
| 150 | 1 | ◎ (M: 3.3 V) | ||||
| 12 | 170 | 2/3 | ◎ (L: 3.3 V) |
◎:正式リリース中、○:暫定リリース中、△:暫定対応可(要相談)、↓:別のタイプで対応可能
セルベースIC製品シリーズ対応
PLL/VCO/SSCG/DLLコア
PLLはASICのシステムクロック生成などに使用する発振回路の一種です。PLL入力-出力間の位相関係の定義の要/不要により大別されます。EMIレベルを低減するSSCG (Spread Spectrum Clock Generator) や、クロック信号とデータ・バスとのズレを調整するDLLの整備もすすめています。
トピックス
| 方式 | MHz (min.) | MHz (max.) | CB-12 | CB-90 | CB-55 | CB-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skew Control | 200 | 400 | ◎ (M: 1.5 V) | ◎ (M: 1.0 V) | ||
| 650 | 1340 | ◎ (M: 1.0 V) | ||||
| 800 | 1600 | ◎ (L: 1.2 V) | ◎ (L: 1.1 V) | |||
| 1000 | 2000 | ◎ (M: 1.0 V) | ||||
| 1600 | 3200 | ◎ (L: 1.1 V) | ||||
| Multiplying | 25 | 50 | ◎ (M: 0.9-1.65 V) | |||
| 35 | 70 | ◎ (M: 1.5 V) | ||||
| 45 | 100 | ◎ (M: 0.9-1.65 V) | ||||
| 70 | 120 | ◎ (M: 1.5 V) | ||||
| 100 | 200 | ◎ (M: 1.5 V) | ||||
| 60 | 250 | ◎ (M: 1.5 V) | ◎ (M: 1.0 V) | |||
| 170 | 340 | ◎ (L: 1.2 V) | ||||
| 200 | 400 | ◎ (M: 1.0 V) | ◎ (L: 1.2 V) | |||
| 250 | 400 | ◎ (M: 1.5 V) | ||||
| 400 | 800 | ◎ (M: 1.0 V) | ||||
| 800 | 1600 | ◎ (L: 1.1 V) | ||||
| SSCG | 48 | 100 | ◎ (M: 1.5 V) | |||
| 100 | 200 | ◎ (M: 1.5 V) | ||||
| 200 | 400 | ◎ (M: 1.0 V) | ◎ (L: 1.2 V) | |||
| 365 | 800 | ◎ (M: 1.0 V) | ||||
| 400 | 800 | ◎ (M: 1.0 V) | ||||
| 800 | 1600 | ◎ (L: 1.1 V) | ||||
| Multi Phase Output | 400 | 800 | ◎ (M: 1.5 V) | |||
| 500 | 1000 | ◎ (M: 1.0 V) | ||||
| DDR Interface | 100 | 175 | ◎ (M: 1.5 V) | |||
| 100 | 180 | ◎ (M: 1.0 V) | ||||
| 166 | 400 | ◎ (M: 1.0 V) |
◎:正式リリース中、○:暫定リリース中、△:暫定対応可(要相談)、↓:別のタイプで対応可能
セルベースIC製品シリーズ対応
レーザコントロールコア(PWM)
PWMコア(Pulse Width Modulation)を、レーザを用いるビジネスプリンタや複写機に特化して機能と使い勝手を追求し、高精度動作と低消費電力および耐雑音性を両立するオンチップコアです。
| CB-12 | CB-90 | |
|---|---|---|
| PWM | ● |
●:リリース済み
お問合せ
セルベースICへのお問い合わせはこちらから。
Japan 日本語