ASIC
当社は、お客様の独創的な製品を実現するため、ASIC開発の新しいアイディア、ソリューションを提案していきます。
ASIC製品展開
ちょっとした回路の追加ができるお手軽ゲートアレイTMから、高機能なシステムLSIを作り上げるセルベースICまで、お客様のニーズに幅広くお応えします。新たにゲートアレイの手軽さで開発できる高機能なCPU搭載ASIC、「PFESiP®(プラットフォームイーシップ)シリーズ」を開発しました。より「使いやすさ」に注力したシリーズとして、今後も製品をラインナップしていきます。
先端ASIC設計を支援するEDA

プロセスの微細化とSoCに代表される設計高度化が進む一方、開発期間の短縮が市場から求められています。これらにより設計者にかかる負担は増え続けています。当社では、設計者の負担を軽減しながらも、高機能で高性能なシステムLSIを、より短い開発期間で設計できる環境の構築を目指し邁進して参りました。
当社の強みは、プロセス開発-デバイス開発-設計技術開発のノウハウを設計環境へ最適に統合できることにあります。従来よりご提供しておりますOPENCAD® は、自社製EDAのノウハウをベースに、市販のEDAツールを統合することによって、高精度な設計が可能となっております。
また、DSM(Deep Sub-Micron)設計時代の到来とともに浮上してきたシグナル・インテグリティ問題などの物理現象を考慮した設計最適化についても、豊富な経験と実績をもっております。近年では、C言語ベースの設計/検証環境やCPU内蔵システムLSI(SoC)に対するプラットフォーム・ベースの設計環境(MICROSSP®)開発など、システム設計への対応も積極的に行っております。
お知らせ
Site Updates
- ゲートアレイ、エンべデッドアレイ
- カスタムマイコン(PFESiP)
- EP-3の情報を追加しました。(2010/04/01)
- パートナーのページを追加しました。(2010/02/22)
- EP-1の応用例を示すアプリケーションのページ,ソリューションリーフレットを掲載しました。(2008/10/09)
- 各種ファイルのダウンロードページを掲載しました。(2008/07/25)
- PFESiPサイトをオープンしました。(2007/10/11)
- セルベースIC
- IPコア(アナログコア)を更新しました。(2011/03/17)
- ドキュメント一覧を更新しました。(2011/03/17)
- CB-40 LRタイプ ブロック・ライブラリ
- ユーザブル・ゲート数(CB-40)を更新しました。(2011/02/03)
- ドキュメント一覧を更新しました。(2011/02/03)
- CB-40 LRタイプ ブロック・ライブラリ
- CB-40 LRタイプを追加しました。(2011/01/17)
- IPコア(SRAM:CB-90M)を更新しました。(2011/01/17)
- 履歴
- プログラマブルLSI
- 「関連情報」に,NECプレスリリースと@IT MONOistへのリンクを追加しました。(2012/03/09)
- XBridge が、「うーちゃんと電子家の人々」 第8話 (ちょっと変わったマイコンのおはなし)で紹介されました。(2011/11/14)
- プログラマブルLSIサイトをリニューアルオープンしました。(2011/11/14)
- STPエンジンカタログをリリースしました。(2011/10/06)
- 「関連情報」に,Tech-On!へのリンクを追加しました。(2011/09/14)
- STPエンジン(IPコア)を更新しました。(2011/03/28)
- アプリケーションを更新しました。(2011/03/28)
- 開発環境を更新しました。(2011/03/28)
Japan 日本語