Skip to main content

技術情報マガジンRENESAS EDGE 関連記事一覧

技術情報マガジンRENESAS EDGE 製品別一覧:SiP (System in Package)

Vol.23 発行: 2009.2

SiP(System in Package)
ノイズ対策やコスト低減効果でSiPの存在感が高まる
SiP搭載メリットを最大限に生かすSoC開発を含めた 一貫開発体制を強化

Vol.19 発行: 2007.10

ルネサスの車載制御ソリューション
フラッシュマイコンを中核とする 豊富な製品群で幅広いニーズに対応

Vol.16 発行: 2007.2

半導体後工程への取り組み
最先端のパッケージング技術で高信頼性と低コストを追求 SoC開発と一体化したSiPソリューションが強み

Vol.13 発行: 2006.5

新構造SiP 世界最小レベルの30μm微細ピッチ接続によるCOC技術
30μmピッチの微小バンプと多ピン接続により高速データ転送が可能なCOC-FCBGAパッケージが実現


End of content

Back To Top