Smart Analog
新着情報
2012年2月17日
データシート Smart Analog IC 500、Smart Analog IC 501を追加掲載しました。![]()
Smart Analogは、これまで熟練者のスキルやノウハウ頼りで開発工数がかかっていたアナログ回路設計を大幅に改善します。
- マイコンからの制御で回路構成や特性が簡単に変更できます。
- 温度センサなどの各種センサアプリケーションに最適です。
Smart Analogの特長
その1 "開発期間の短縮"
その2 "小型化"
その3 "コスト低減"
Smart Analog 第一弾製品 "センサアプリ向け"
アナログ開発もできる統合開発ツールを完備し、各種センサー固有の難しいアナログ設計をすることなく、血圧計など高精度なアプリケーションを容易に開発できます。


Smart Analogには "Smart Analog MCU"と "Smart Analog IC" の2種類があり、更に回路構成可変型、汎用計装アンプ型、高速計装アンプ型があります。
Smart Analog IC(マイコン非内蔵製品)
| Smart Analog IC 500(回路構成可変型) | Smart Analog IC 501(汎用計装アンプ型) | Smart Analog IC 502(高速計装アンプ型) | |
|---|---|---|---|
| データシート | 準備中 | ||
| 電圧(V) | 5 | 5 | 5 |
| パッケージ | 48QFP | 48QFP | 48QFP |
| コンフィギュラブルアンプ | 3ch (*1) | ||
| 計測アンプ | 1ch | 1ch | 4ch(高速) (*2) |
| 増幅アンプ | 1ch(同期検波対応) | ||
| SCフィルタ(LPF/HPF) | 各1ch | ||
| D/Aコンバータ | 4ch | 1ch | 5ch |
| 汎用アンプ | 1ch | ||
| 可変レギュレータ | 1ch | 1ch | |
| 温度センサ | 1ch | 1ch | 1ch |
| SPIインタフェース |
※1 非反転アンプ、反転アンプ、差動アンプ、I/Vアンプ、計装アンプ4通りから選択。または、計装アンプ(1ch)の機能が実現できます。
※2 コンバレータ内蔵高速計装アンプ (計装アンプの出力信号とD/Aコンバータの設定電圧を比較し出力することが可能)
SmartAnalog内蔵マイコン製品ラインアップ
準備中
マウスひとつでアナログ回路構成と特性が設定できるGUIソフトウェアをご用意します。
入手直後から即日で検証が開始できます。

Japan 日本語