Skip to main content

ラインアップ:

青紫色レーザ応用分野

産業用青紫色レーザ光源として様々な分野に応用可能です。

  • 精密計測(レーザ変位計等)
  • 検出器(センサ)
  • 印刷装置(CTP)
  • 露光装置
  • 蛍光体励起         etc.

 

新製品 :NV4V31MF
開発中 :NV4V41SF

NV4V31MF

  • 波長 λp=405nm
  • 高出力 Po=175mW, CW
  • 高動作温度 Tc=-5~+85℃
  • シングル横モード
  • φ3.8mm 小型CAN
NV4V41SF
  • 波長 λp=405nm
  • 高出力 Po=600mW, CW
  • マルチ横モード
  • φ5.6mm CAN

 

 

 

 

 

 


End of content

Back To Top