Skip to main content

概要:

V850E/Sx3-Hは,V850E1 CPUコアを使用したIEBusTM内蔵32ビット・シングルチップ・マイクロコントローラです。ROM/RAM,タイマ/カウンタ,シリアル・インタフェース,A/Dコンバータ,D/Aコンバータ,IEBusTM (Inter Equipment BusTM)コントローラ,CAN (Controller Area Network)コントローラなどの周辺機能を内蔵しています。車載マルチメディア機器に優れたコストパフォーマンスを発揮します。

ピン数-メモリサイズのラインアップ:

map_v850esx3-h

特長:

動作電圧: 2.85 - 3.6 V
最高動作周波数: 48 MHz
ROM容量: 512/768/1024/1280/1536 KB フラッシュ・メモリ
RAM容量: 60/60 + 16/60 + 32 KB
パッケージ: 144ピン・プラスチック LQFP (20 x 20), 176ピン・プラスチック LQFP (ファインピッチ) (24 x 24)
最小命令実行時間: 20.8 ns (メイン・クロック (fXX) にて48 MHz動作時)
汎用レジスタ: 32ビット×32本
CPUの特徴:

  • 符号付き乗算 (16 x 16 -> 32): 1 - 2クロック
  • 符号付き乗算 (32 x 32 -> 64): 1 - 2クロック
  • 飽和演算 (オーバフロー/アンダフロー検出機能付き)
  • 32ビット・シフト命令: 1クロック
  • ビット操作命令
  • ロング/ショート形式を持つロード/ストア命令

メモリ空間: 64 MBリニア・アドレス空間 (プログラム/データ共用), 外部拡張: 28 MBまで可能

  • 外部バス・インタフェース: セパレート・バス/マルチプレクス・バス出力選択機能, 8/16ビット・データ・バス・サイジング機能
  • ウエイト機能: プログラマブル・ウエイト機能, 外部ウエイト機能
  • アイドル・ステート機能
  • バス・ホールド機能

割り込み/例外:

  • ノンマスカブル割り込み: 2 要因
  • マスカブル割り込み: 98/102/104/106/108/112 要因
  • ソフトウエア例外 : 32 要因
  • 例外トラップ: 2 要因

I/O ライン: 128/156
タイマ機能:

  • 16ビット・インターバル・タイマ M (TMM): 3 チャネル
  • 16ビット・タイマ/イベント・カウンタ P (TMP): 9 チャネル
  • 16ビット・タイマ/イベント・カウンタ Q (TMQ): 1 チャネル
  • 時計用タイマ: 1 チャネル
  • リアルタイム・カウンタ: 1 チャネル
  • ウォッチドッグ・タイマ: 1 チャネル

リアルタイム出力ポート: 6ビット x 2 チャネル
シリアル・インタフェース:

  • アシンクロナス・シリアル・インタフェース A (UARTA): 6 チャネル
  • アシンクロナス・シリアル・インタフェース B (UARTB): 2 チャネル
  • 3線式可変長シリアル・インタフェース B (CSIB): 6 チャネル
  • 3線式可変長シリアル・インタフェース E (CSIE): 2 チャネル
  • I2Cバス・インタフェース (I2C): 6 チャネル
  • IEバス・コントローラ: 1 チャネル
  • CANコントローラ: 1/2 チャネル

A/Dコンバータ: 10ビット分解能: 16 チャネル
D/Aコンバータ: 8ビット分解能: 2 チャネル
DMAコントローラ : 4 チャネル
CRC機能
オンチップ・デバッグ機能
ROMコレクション: 8箇所修正可能
クロック・ジェネレータ:

  • メイン・クロック/サブクロック動作
  • CPUクロック7段階 (fXX, fXX/2, fXX/4, fXX/8, fXX/16, fXX/32, fXT)
  • クロック・スルー・モード/PLLモード/SSCGモード選択可

内蔵発振クロック: 220 kHz (TYP.)
パワー・セーブ機能: HALT/IDLE1/IDLE2/STOP/サブクロック/サブIDLEモード

応用:

  • カーオーディオ

セミナー

製品ラインアップ:

読み込み中です...

28 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF UPD70F3479GJA-GAE-G - 92 1536 144 2.85 量産中 PLQP0144KD-A
(P144GJ-50-GAE-4)
PDF UPD70F3481GMA-GAR-G - 92 1536 176 2.85 量産中 PLQP0176KE-A
(P176GM-50-GAR-2)
PDF UPD70F3482GMA-GAR-G - 92 1536 176 2.85 量産中 PLQP0176KE-A
(P176GM-50-GAR-2)
PDF UPD70F3925GMA-GAR-G - 76 1024 176 2.85 量産中 PLQP0176KE-A
(P176GM-50-GAR-2)
PDF UPD70F3474AGJA-GAE-G - 92 1280 144 2.85 量産中 PLQP0144KD-A
(P144GJ-50-GAE-4)
PDF UPD70F3475AGJA-GAE-G - 92 1280 144 2.85 量産中 PLQP0144KD-A
(P144GJ-50-GAE-4)
PDF UPD70F3476AGJA-GAE-G - 92 1280 144 2.85 量産中 PLQP0144KD-A
(P144GJ-50-GAE-4)
PDF UPD70F3477AGJA-GAE-G - 92 1536 144 2.85 量産中 PLQP0144KD-A
(P144GJ-50-GAE-4)
PDF UPD70F3478AGJA-GAE-G - 92 1536 144 2.85 量産中 PLQP0144KD-A
(P144GJ-50-GAE-4)
PDF UPD70F3479AGJA-GAE-G - 92 1536 144 2.85 量産中 PLQP0144KD-A
(P144GJ-50-GAE-4)
PDF UPD70F3480AGMA-GAR-G - 92 1536 176 2.85 量産中 PLQP0176KE-A
(P176GM-50-GAR-2)
PDF UPD70F3481AGMA-GAR-G - 92 1536 176 2.85 量産中 PLQP0176KE-A
(P176GM-50-GAR-2)
PDF UPD70F3482AGMA-GAR-G - 92 1536 176 2.85 量産中 PLQP0176KE-A
(P176GM-50-GAR-2)
PDF UPD70F3486AGMA-GAR-G - 92 1280 176 2.85 量産中 PLQP0176KE-A
(P176GM-50-GAR-2)
PDF UPD70F3487AGMA-GAR-G - 92 1280 176 2.85 量産中 PLQP0176KE-A
(P176GM-50-GAR-2)
PDF UPD70F3488AGMA-GAR-G - 92 1280 176 2.85 量産中 PLQP0176KE-A
(P176GM-50-GAR-2)
PDF UPD70F3925AGMA-GAR-G - 76 1024 176 2.85 量産中 PLQP0176KE-A
(P176GM-50-GAR-2)
PDF UPD70F3926AGMA-GAR-G - 76 1024 176 2.85 量産中 PLQP0176KE-A
(P176GM-50-GAR-2)
PDF UPD70F3927AGMA-GAR-G - 76 1024 176 2.85 量産中 PLQP0176KE-A
(P176GM-50-GAR-2)
PDF UPD70F3931AGJA-GAE-G - 60 512 144 2.85 量産中 PLQP0144KD-A
(P144GJ-50-GAE-4)

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top