Skip to main content

概要

V850E/Sxマイコンは低スタンバイ電流、低放射ノイズを基本コンセプトに、CAN、IEBus、I2Cなどのオーディオ・バス制御機能を標準搭載し、オーディオ制御用途に最適な処理能力と周辺機能を備えています。

応用

カーオーディオ

ロードマップ

V850E/Sx3-H 48MHzV850E2/SX4-H V850ES/SX-3 V850ES/SG1 V850ES/Sx2 V850ES/Sx2-H

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
データ
フラッシュ
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
V850E/Sx3-H
 
ツール一覧 2.85 - 3.6 48 512 - 1536 0 60 - 92 144,176

Alliance Partners


End of content

Back To Top