Skip to main content

概要:

V850E2/Dx4-HはV850E2M-Hコア搭載の32ビットマイコンで、高機能、高性能なダッシュボード・アプリケーションに最適なマイコンです。

特長:

ROM: 2048 ~ 3072 KB
データフラッシュ: 32 KB
RAM: 256 KB
バックアップ RAM: 8 ~ 16 KB
ビデオ RAM: 592 KB ~ 8 MB
最高動作周波数: 120 MHz
動作電圧: 3.0 ~ 5.5 V / 1.1 ~ 1.3 V (CPUコア用)
パッケージ: 176ピン HLQFP, 352ピン, 408ピン BGA
外部メモリインタフェース: 高速フラッシュインタフェース(CSIモードのみ) 2 チャネル / SDRAMメモリインタフェース 32 ビット/128 MB
V850E2M-H CPUコア
FPU
システム保護機能: MPU, SRP, PPU, TPU
命令キャッシュ: 8 KB (2-way) V850E2/DK4-H / 16 KB (2/4-way) V850E2/DN4-H, DP4-H
DMA/DTS:
DMA: 8 チャネル
DTS: V850E2/DN4-H, DP4-Hのみ
動作クロック:
メイン発振回路: 4 ~ 20 MHz
低速内蔵発振回路: 240 KHz typ.
高速内蔵発振回路: 8 MHz typ.
サブクロック: 32768 Hz typ.
PLL: あり
I/Oポート:

  • 入出力 127 (µPD70F3529, 70F3530)
  • 入出力 196 出力 26 (µPD70F3532)
  • 入出力 139 出力 26 (µPD70F3535, 70F3536, 70F3537)

A/Dコンバータ: 12ビット x 12 チャネル (V850E2/DK4-H) / 12-bit x 16 チャネル (V850E2/DN4-H, DP4-H)
DMA/DTS:
DMA: 8 チャネル
DTS: V850E2/DN4-H, DP4-Hのみ
タイマ:

  • タイマアレイユニット A: 16 ビット x 5 ユニット x 16 チャネル (V850E2/DK4-H) / 16 ビット x 5 ユニット x 16 チャネル (V850E2/DN4-H, DP4-H)
  • タイマアレイユニット J: 32 ビット x 1 ユニット x 4 チャネル (V850E2/DK4-H) / 32 ビット x 3 ユニット x 4 チャネル (V850E2/DN4-H, DP4-H)
  • リアルタイムクロックキャリブレーション: 1 ユニット
  • ウインドウウォッチドッグ: 2 チャネル
  • OSタイマ: 1 channel
  • PCM-PWMタイマ: provided

シリアルインタフェース:

  • CAN: 32 メッセージバッファ x 3 チャネル (V850E2/DK4-H) / 64 メッセージバッファ x 3 チャネル (V850E2/DN4-H, DP4-H)
  • LIN-UART: 2 チャネル (V850E2/DK4-H) / 4 チャネル (V850E2/DN4-H, DP4-H)
  • CSI: 2 チャネル (V850E2/DK4-H) / 3 チャネル (V850E2/DN4-H, DP4-H)
  • I2C: 2 チャネル
  • I2S: 1 channel
  • FlexRay コントローラ: 1 チャネル (8 KB メッセージ RAM) V850E2/DN4-H, DP4-Hのみ

割り込み:

  • マスカブル: 外部 11 内部 195 (V850E2/DK4-H) / 外部 11 内部 195 (V850E2/DN4-H, DP4-H)
  • ノンマスカブル: 外部 1 内部 3

LCDバスインタフェース: 8/18 ビット
インテリジェントステッパモータコントローラ:

  • 4 チャネル 各チャネルにゼロポイント検出機能付き (V850E2/DK4-H)
  • 6 チャネル 各チャネルにゼロポイント検出機能付き (V850E2/DN4-H, DP4-H)

グラフィック機能:

  • 2D 描画エンジン
  • 単層 ビデオ出力: 1 チャネル (1024 x 1024, 単層)
  • 多層 ビデオ出力: 1 チャネル (1280 x 1024, 4層)
  • ビデオ出力モニタ: 2 チャネル
  • ビデオ入力インタフェース: RGB(666), ITU-656
  • ビデオ出力タイミングコントローラ: 2 チャネル
  • RSDS エンコーダ出力: V850E2/DN4-H, DP4-Hのみ

パワーオンクリア
電源コンパレータ: 1 チャネル (V850E2/DK4-H) / 2 チャネル (V850E2/DN4-H, DP4-H)
クロックモニタ: メイン発振回路, サブクロック, 高速内蔵発振回路, PLL0 監視可能
サウンドジェネレータ: 1 チャネル
ウェイクアップ信号出力
補助周波数出力
PowerGood 信号入力
オンチップデバッグ
バウンダリスキャン
動作温度: -40°~ +85° C (-40° ~ +105° C 限定版)

応用:

  • ダッシュボード

製品ラインアップ:

読み込み中です...
該当製品情報は見つかりません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top