Skip to main content

概要:

V850E2/Dx4-3Dは3D描画機能を搭載したハイエンドダッシュボード用途に最適な、V850E2M-Hコア搭載の32ビットマイコンです。

特長:

ROMレス
RAM: 96 KB
最高動作周波数: 300 MHz
動作電圧: 3.0 ~ 3.6 V / 1.1 V to 1.3 V (CPUコア用) / 1.5 V (DDR3用)
パッケージ: 672ピン BGA
外部メモリインタフェース:

  • 高速フラッシュインタフェース: 2 channels
  • DDR3 RAM インタフェース: 1 unit 16/32 ビット, DDR3-800
  • NOR/SRAM インタフェース: 1 unit 16 ビット
  • NAND フラッシュ インタフェース: 1 ユニット ONFi 1.0 準拠 8/16 ビット, ECCサポート

V850E2M-H CPUコア
FPU: あり
システム保護機能: MPU, SRP, PPU,TPU
命令キャッシュ: 16 KB (4 way)
DDR3 RAM 命令キャッシュ: 16 KB (4 way)
DDR3 RAM データキャッシュ: 16 KB (4 way)
CPU ブリッジ: 32 ビット, マスタおよびスレーブ
DMA/DTS:

  • DMA: 8 チャネル
  • DTS: あり

動作クロック:

  • メイン発振回路: 24 MHz
  • 内蔵発振回路 A: 16 MHz typ.
  • 内蔵発振回路 B: 16 MHz typ.
  • PLL: あり

I/O ポート: 入出力 72
タイマ:

  • タイマアレイユニット A: 16 ビット x 3 ユニット x 16 チャネル
  • ウインドウウォッチドッグ: 1 チャネル
  • OS用タイマ: 1 チャネル
  • PCM-PWMタイマ

シリアルインタフェース:

  • LIN-UART: 2 チャネル
  • CSI: 2 チャネル
  • I2C: 1 チャネル
  • I2S: 1 チャネル
  • CAN: 64 メッセージバッファ x 3 チャネル
  • FlexRay コントローラ: 1 チャネル (8 KB メッセージRAM)
  • メディアローカルバス: 1 ユニット
  • イーサネット MAC: 1 ユニット (MMI インタフェース経由)

割り込み:

  • マスカブル: 外部 4, 内部 145
  • ノンマスカブル: 外部 1, 内部 2

グラフィック機能:

  • 2D 描画エンジン
  • 3D 描画エンジン
  • 多層 ビデオ出力: 2 ユニット (4096 x 4096, 6層)
  • ビデオ出力モニタ: 2 ユニット
  • ビデオ入力: 2 ユニット
  • ビデオ出力タイミングコントローラ: 2 ユニット
  • メモリ保護ユニット: 5 ユニット
  • クロス接続バス: 1 ユニット
  • RSDS/LVTTL 出力

クロックモニタ: メイン発振回路, 内蔵発振回路 A, PLL0 監視可能
補助周波数出力
オンチップデバッグ: あり(NEXUS インタフェース)
動作温度: -40 ~ +85° C

応用:

  • ダッシュボード

製品ラインアップ:

読み込み中です...
該当製品情報は見つかりません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top