V850 ファミリ
| 製品名 | 代表的な機能 | 最大動作周波数,ピン数,動作電圧 |
|---|---|---|
| V850E2/Mx4 | 1024 MIPS, Dual core, Encoder Timer, CAN, USB (Host, Function), Ethernet, DMAC | 200 MHz, 304 pins, 3.0-3.6 V |
| V850E2/ME3 | 432 MIPS, Cache memory, Encoder Timer, USB, SDRAMC, ADC, DMAC | 200 MHz, 176 pins, 3.0-3.6 V |
| V850E/ME2 | 323 MIPS, Instruction RAM, Encoder Timer, USB, SDRAMC, ADC, DMAC | 150 MHz, 176 pins, 3.0-3.6 V |
| V850E/MA3 | 158 MIPS, Encoder Timer, CSI, DRAMC, ADC, DAC, DMAC | 80 MHz, 144-161 pins, 3.0-3.6 V |

Japan 日本語