Skip to main content

読み込み中です...

最大動作
周波数
(MHz)

RAM(KB)

最小動作電圧 (V)

ビット数

  • 4
  • 8
  • 16
  • 32

プログラム
メモリ (KB)

ピン数

サブクロック

10ビット A/Dコンバータ (チャネル)

イーサネット

Data Flash (KB)

12ビット A/Dコンバータ

USBホスト

内蔵メモリ
タイプ

  • Flash memory
  • Mask ROM

16ビット A/Dコンバータ (チャネル)

USB
ファンクション

リアルタイム
クロック

8ビット D/A
コンバータ (チャネル)

USB OTG

8ビットタイマ (チャネル)

10ビット D/Aコンバータ (チャネル)

I2C
(チャネル)

16ビットタイマ (チャネル)

12ビット D/Aコンバータ (チャネル)

外部割込み
端子 (本)

32ビットタイマ (チャネル)

最大動作周囲温度 (°C)

低電圧
検出機能

ウォッチドッグ
タイマ

最小動作周囲温度 (°C)

パワーオン
リセット

8ビット A/D コンバータ (チャネル)

CAN
(チャネル)

パラメータを増やす

1060 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 CPUコア 最大動作
周波数
(MHz)
サブ
クロック
ビット数 ファミリ シリーズ グループ メモリ管理
ユニット
浮動小数点
演算ユニット
RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
Data Flash (KB) 内蔵メモリタイプ キャッシュ
タイプ
高速内蔵クロック
周波数 (MHz)
PLL リアルタイム
クロック
最大動作
電圧 (V)
最小動作
電圧 (V)
注1 注2 ピン数 I/Oポート
(本)
オンチップ
デバッグ
8ビットタイマ
(チャネル)
16ビットタイマ
(チャネル)
32ビットタイマ
(チャネル)
ウォッチドッグ
タイマ (チャネル)
その他のタイマ PWM (8ビットまで)
(チャネル)
PWM (9ビット以上)
(チャネル)
PWM Output 8ビット A/D
コンバータ (チャネル)
10ビット A/D
コンバータ (チャネル)
12ビット A/D
コンバータ (チャネル)
16ビット A/D
コンバータ (チャネル)
8ビット D/A
コンバータ (チャネル)
10ビット D/A
コンバータ (チャネル)
12ビット D/A
コンバータ (チャネル)
16ビット D/A
コンバータ (チャネル)
最大動作
周囲温度 (°C)
最小動作
周囲温度 (°C)
CAN
(チャネル)
イーサネット USBホスト USBファンクション USB OTG I2C (チャネル) 外部アドレスバス (ビット) 外部データバス (ビット) 外部割込み端子 (本) 低電圧検出機能 パワーオンリセット DMAコントローラ (チャネル) EXDMAC (チャネル) CSI (チャネル) UART (チャネル) LIN (チャネル) IEBus (チャネル) 備考 ステータス パッケージコード 型名 Features
PDF UPD70F3548M1GCA1-UEU-AX V850E2M 80 NO 32 V850 V850E2/Fx V850E2/Fx4 NO NO 48 512 32 Flash memory 2-way 8 YES NO 5.5 3 - - 100 66 YES 0 32 8 2 ENC x 1ch, OSTM x 1ch 0 36 - 0 20 20 0 0 0 0 0 110 -40 2 NO NO NO NO 1 32 32 13 YES YES 8 0 3 5 5 - Automotive 開発中 PLQP0100KI-C
(P100GC-50-UEU-3)
UPD70F3548M1GCA1-UEU-AX -
PDF UPD70F3548M1GCA2-UEU-AX V850E2M 80 NO 32 V850 V850E2/Fx V850E2/Fx4 NO NO 48 512 32 Flash memory 2-way 8 YES NO 5.5 3 - - 100 66 YES 0 32 8 2 ENC x 1ch, OSTM x 1ch 0 36 - 0 20 20 0 0 0 0 0 125 -40 2 NO NO NO NO 1 32 32 13 YES YES 8 0 3 5 5 - Automotive 開発中 PLQP0100KI-C
(P100GC-50-UEU-3)
UPD70F3548M1GCA2-UEU-AX -
PDF UPD70F3548M1GCA-UEU-AX V850E2M 80 NO 32 V850 V850E2/Fx V850E2/Fx4 NO NO 48 512 32 Flash memory 2-way 8 YES NO 5.5 3 - - 100 66 YES 0 32 8 2 ENC x 1ch, OSTM x 1ch 0 36 - 0 20 20 0 0 0 0 0 85 -40 2 NO NO NO NO 1 32 32 13 YES YES 8 0 3 5 5 - Automotive 開発中 PLQP0100KI-C
(P100GC-50-UEU-3)
UPD70F3548M1GCA-UEU-AX -
PDF UPD70F3548M2GCA1-UEU-AX V850E2M 80 NO 32 V850 V850E2/Fx V850E2/Fx4 NO NO 48 512 32 Flash memory 2-way 8 YES NO 5.5 3 - - 100 65 YES 0 32 8 2 ENC x 1ch, OSTM x 1ch 0 36 - 0 20 20 0 0 0 0 0 110 -40 2 NO NO NO NO 1 32 32 13 YES YES 8 0 3 5 5 - Automotive 開発中 PLQP0100KI-C
(P100GC-50-UEU-3)
UPD70F3548M2GCA1-UEU-AX -
PDF UPD70F3548M2GCA2-UEU-AX V850E2M 80 NO 32 V850 V850E2/Fx V850E2/Fx4 NO NO 48 512 32 Flash memory 2-way 8 YES NO 5.5 3 - - 100 65 YES 0 32 8 2 ENC x 1ch, OSTM x 1ch 0 36 - 0 20 20 0 0 0 0 0 125 -40 2 NO NO NO NO 1 32 32 13 YES YES 8 0 3 5 5 - Automotive 開発中 PLQP0100KI-C
(P100GC-50-UEU-3)
UPD70F3548M2GCA2-UEU-AX -
PDF UPD70F3548M2GCA-UEU-AX V850E2M 80 NO 32 V850 V850E2/Fx V850E2/Fx4 NO NO 48 512 32 Flash memory 2-way 8 YES NO 5.5 3 - - 100 65 YES 0 32 8 2 ENC x 1ch, OSTM x 1ch 0 36 - 0 20 20 0 0 0 0 0 85 -40 2 NO NO NO NO 1 32 32 13 YES YES 8 0 3 5 5 - Automotive 開発中 PLQP0100KI-C
(P100GC-50-UEU-3)
UPD70F3548M2GCA-UEU-AX -
PDF UPD70F3549M1GCA1-UEU-AX V850E2M 80 NO 32 V850 V850E2/Fx V850E2/Fx4 NO NO 64 768 32 Flash memory 2-way 8 YES NO 5.5 3 - - 100 66 YES 0 32 8 2 ENC x 1ch, OSTM x 1ch 0 36 - 0 20 20 0 0 0 0 0 110 -40 2 NO NO NO NO 1 32 32 13 YES YES 8 0 3 5 5 - Automotive 開発中 PLQP0100KI-C
(P100GC-50-UEU-3)
UPD70F3549M1GCA1-UEU-AX -
PDF UPD70F3549M1GCA2-UEU-AX V850E2M 80 NO 32 V850 V850E2/Fx V850E2/Fx4 NO NO 64 768 32 Flash memory 2-way 8 YES NO 5.5 3 - - 100 66 YES 0 32 8 2 ENC x 1ch, OSTM x 1ch 0 36 - 0 20 20 0 0 0 0 0 125 -40 2 NO NO NO NO 1 32 32 13 YES YES 8 0 3 5 5 - Automotive 開発中 PLQP0100KI-C
(P100GC-50-UEU-3)
UPD70F3549M1GCA2-UEU-AX -
PDF UPD70F3549M1GCA-UEU-AX V850E2M 80 NO 32 V850 V850E2/Fx V850E2/Fx4 NO NO 64 768 32 Flash memory 2-way 8 YES NO 5.5 3 - - 100 66 YES 0 32 8 2 ENC x 1ch, OSTM x 1ch 0 36 - 0 20 20 0 0 0 0 0 85 -40 2 NO NO NO NO 1 32 32 13 YES YES 8 0 3 5 5 - Automotive 開発中 PLQP0100KI-C
(P100GC-50-UEU-3)
UPD70F3549M1GCA-UEU-AX -
PDF UPD70F3549M2GCA1-UEU-AX V850E2M 80 NO 32 V850 V850E2/Fx V850E2/Fx4 NO NO 64 768 32 Flash memory 2-way 8 YES NO 5.5 3 - - 100 65 YES 0 32 8 2 ENC x 1ch, OSTM x 1ch 0 36 - 0 20 20 0 0 0 0 0 110 -40 2 NO NO NO NO 1 32 32 13 YES YES 8 0 3 5 5 - Automotive 開発中 PLQP0100KI-C
(P100GC-50-UEU-3)
UPD70F3549M2GCA1-UEU-AX -
PDF UPD70F3549M2GCA2-UEU-AX V850E2M 80 NO 32 V850 V850E2/Fx V850E2/Fx4 NO NO 64 768 32 Flash memory 2-way 8 YES NO 5.5 3 - - 100 65 YES 0 32 8 2 ENC x 1ch, OSTM x 1ch 0 36 - 0 20 20 0 0 0 0 0 125 -40 2 NO NO NO NO 1 32 32 13 YES YES 8 0 3 5 5 - Automotive 開発中 PLQP0100KI-C
(P100GC-50-UEU-3)
UPD70F3549M2GCA2-UEU-AX -
PDF UPD70F3549M2GCA-UEU-AX V850E2M 80 NO 32 V850 V850E2/Fx V850E2/Fx4 NO NO 64 768 32 Flash memory 2-way 8 YES NO 5.5 3 - - 100 65 YES 0 32 8 2 ENC x 1ch, OSTM x 1ch 0 36 - 0 20 20 0 0 0 0 0 85 -40 2 NO NO NO NO 1 32 32 13 YES YES 8 0 3 5 5 - Automotive 開発中 PLQP0100KI-C
(P100GC-50-UEU-3)
UPD70F3549M2GCA-UEU-AX -
PDF UPD70F3550M1GCA1-UEU-AX V850E2M 80 NO 32 V850 V850E2/Fx V850E2/Fx4 NO NO 80 1024 32 Flash memory 2-way 8 YES NO 5.5 3 - - 100 66 YES 0 32 8 2 ENC x 1ch, OSTM x 1ch 0 36 - 0 20 20 0 0 0 0 0 110 -40 2 NO NO NO NO 1 32 32 13 YES YES 8 0 3 5 5 - Automotive 開発中 PLQP0100KI-C
(P100GC-50-UEU-3)
UPD70F3550M1GCA1-UEU-AX -
PDF UPD70F3550M1GCA2-UEU-AX V850E2M 80 NO 32 V850 V850E2/Fx V850E2/Fx4 NO NO 80 1024 32 Flash memory 2-way 8 YES NO 5.5 3 - - 100 66 YES 0 32 8 2 ENC x 1ch, OSTM x 1ch 0 36 - 0 20 20 0 0 0 0 0 125 -40 2 NO NO NO NO 1 32 32 13 YES YES 8 0 3 5 5 - Automotive 開発中 PLQP0100KI-C
(P100GC-50-UEU-3)
UPD70F3550M1GCA2-UEU-AX -
PDF UPD70F3550M1GCA-UEU-AX V850E2M 80 NO 32 V850 V850E2/Fx V850E2/Fx4 NO NO 80 1024 32 Flash memory 2-way 8 YES NO 5.5 3 - - 100 66 YES 0 32 8 2 ENC x 1ch, OSTM x 1ch 0 36 - 0 20 20 0 0 0 0 0 85 -40 2 NO NO NO NO 1 32 32 13 YES YES 8 0 3 5 5 - Automotive 開発中 PLQP0100KI-C
(P100GC-50-UEU-3)
UPD70F3550M1GCA-UEU-AX -
PDF UPD70F3550M2GCA1-UEU-AX V850E2M 80 NO 32 V850 V850E2/Fx V850E2/Fx4 NO NO 80 1024 32 Flash memory 2-way 8 YES NO 5.5 3 - - 100 65 YES 0 32 8 2 ENC x 1ch, OSTM x 1ch 0 36 - 0 20 20 0 0 0 0 0 110 -40 2 NO NO NO NO 1 32 32 13 YES YES 8 0 3 5 5 - Automotive 開発中 PLQP0100KI-C
(P100GC-50-UEU-3)
UPD70F3550M2GCA1-UEU-AX -
PDF UPD70F3550M2GCA2-UEU-AX V850E2M 80 NO 32 V850 V850E2/Fx V850E2/Fx4 NO NO 80 1024 32 Flash memory 2-way 8 YES NO 5.5 3 - - 100 65 YES 0 32 8 2 ENC x 1ch, OSTM x 1ch 0 36 - 0 20 20 0 0 0 0 0 125 -40 2 NO NO NO NO 1 32 32 13 YES YES 8 0 3 5 5 - Automotive 開発中 PLQP0100KI-C
(P100GC-50-UEU-3)
UPD70F3550M2GCA2-UEU-AX -
PDF UPD70F3550M2GCA-UEU-AX V850E2M 80 NO 32 V850 V850E2/Fx V850E2/Fx4 NO NO 80 1024 32 Flash memory 2-way 8 YES NO 5.5 3 - - 100 65 YES 0 32 8 2 ENC x 1ch, OSTM x 1ch 0 36 - 0 20 20 0 0 0 0 0 85 -40 2 NO NO NO NO 1 32 32 13 YES YES 8 0 3 5 5 - Automotive 開発中 PLQP0100KI-C
(P100GC-50-UEU-3)
UPD70F3550M2GCA-UEU-AX -
PDF UPD70F3551M1GJA1-GBG-AX V850E2M 80 YES 32 V850 V850E2/Fx V850E2/Fx4 NO NO 48 512 32 Flash memory 2-way 8 YES YES 5.5 3 - - 144 103 YES 0 96 8 2 ENC x 1ch, OSTM x 1ch 0 36 - 0 24 24 0 0 0 0 0 110 -40 3 NO NO NO NO 1 32 32 16 YES YES 8 0 4 6 6 - Automotive 開発中 PLQP0144KD-A
(P144GJ-50-GAE-4)
UPD70F3551M1GJA1-GBG-AX -
PDF UPD70F3551M1GJA2-GBG-AX V850E2M 80 YES 32 V850 V850E2/Fx V850E2/Fx4 NO NO 48 512 32 Flash memory 2-way 8 YES YES 5.5 3 - - 144 103 YES 0 96 8 2 ENC x 1ch, OSTM x 1ch 0 36 - 0 24 24 0 0 0 0 0 125 -40 3 NO NO NO NO 1 32 32 16 YES YES 8 0 4 6 6 - Automotive 開発中 PLQP0144KD-A
(P144GJ-50-GAE-4)
UPD70F3551M1GJA2-GBG-AX -

Alliance Partners


End of content

Back To Top