V850 ファミリ
新着情報
2012年2月14日
2012年1月18日
2012年1月16日
ページをリニューアルしました。


V850マイコンは低コスト用に最適化され16ビットアプリケーションにもご使用いただけるV850ES、ハイパフォーマンスを目標として開発されたV850E1、V850E2Mと、ミドルレンジからハイエンドにいたるまでさまざまなアプリケーションにご使用いただけます。

高性能
- 8/16ビット・マイコンに比べて同一周波数でMIPS値では10倍以上、実アプリケーション・レベルでも2~3倍以上の性能。
- 8/16ビット・マイコンの1/2~1/3以下の周波数でシステム動作が可能になり、システムの低消費電力化に貢献。
製品展開
- ロウ・エンド展開:コスト・パフォーマンス追求、16-32ビット市場向け汎用マイコン展開。
- ハイ・エンド展開:高性能追求、メモリ・コントローラ、DMA内蔵。
- ASSP展開:分野対応製品ラインアップ、専用ハードウェア搭載。
付加機能
- ミドルウェアにより、既存システムにプラスαの機能が追加されることで、システムの高付加価値を実現。充実のソリューションラインアップをご提供。
システムLSI
- ASIC用CPUコアへの展開も積極的に推進。PFESiPへのスムーズな移行を実現。
(PFESiP:V850 + ロジックLSIを1パッケージ化した新しいカスタムマイコン)
開発環境
- 簡単、便利な開発環境として、コンパイル、デバッグはもちろん、端子配置管理、マイコン周辺機能のコード生成、ビルドの高速化を実現した新しい統合開発環境 CubeSuite+をリリース。
- CubeSuite+は、フラッシュ・プログラミング機能も内蔵したオンチップデバッギングエミュレータ(MINICUBE2、E1)と合わせて、お客様のスピーディなシステム開発を強力に支援。
CPU性能と用途から選ぶ
ラインアップ:
V850E/Dx
V850E/Dxは32ビットV850E1コアを搭載し、TFT液晶パネル付きの高機能メーターからミドルレンジのダッシュボードに対応した製品ラインアップを用意しています。グラフィックス・コントローラやステッピング・モータ・ドライバなどの周辺機能を搭載による部品点数の削減や、周辺機能の互換性による ソフトウエアの再利用など、トータルなソリューションを提供します。
V850E/Ix
V850E/Ixは32ビットV850E1コアを搭載し、16ビット6相PWMなどのインバータ制御に適した周辺機能をもつマイコンです。
V850E/IA1 | V850E/IA2 | V850E/IA3, V850E/IA4 | V850E/IF3, V850E/IG3 | V850E/IG4, V850E/IH4, V850E/IG4-H, V850E/IH4-H
V850E/Px
V850E/Pxは32ビットV850E1コアを搭載した車載モータ制御用のミドルレンジマイコンとして位置づけられ、電気自動車向けモータ制御やハイブリッドカーのバッテリー管理、統合安全システムなどの用途に最適です。 モータ制御に特化した各種機能を内蔵しているため、高速車両内通信システムに対応し、高精度な制御が可能です。
V850E/Sx
V850E/Sxマイコンは低スタンバイ電流、低放射ノイズを基本コンセプトに、CAN、IEBus、I2Cなどのオーディオ・バス制御機能を標準搭載し、オーディオ制御用途に最適な処理能力と周辺機能を備えています。
V850E2/Dx
V850E2/DxはV850E2コアを搭載し、TFT液晶パネル付きの高機能メーターからミドルレンジのダッシュボードに対応した製品ラインアップを用意しています。グラフィックス・コントローラやステッピング・モータ・ドライバなどの周辺機能を搭載による部品点数の削減や、周辺機能の互換性による ソフトウエアの再利用など、トータルなソリューションを提供します。
V850E2/Fx
新たに追加されたV850E2/Fxは多くのお客様に採用いただいたV850ES/Fx3の後継品で、強化された周辺機能を搭載することでAUTOSAR、機能安全といった標準規格にも対応しています。
V850E2/Mx
V850E2/Mxは32ビットV850E2コア(マルチコア)を搭載したV850ファミリ最上位の性能をもつハイエンド汎用マイコンです。
V850E2/Px
V850E2/Pxは当社の車載モータ制御用マイコンの最上位に位置づけられ、電気自動車向けモータ制御やハイブリッドカーのバッテリー管理、統合安全システムなどの用途に最適です。 モータ制御に特化した各種機能や、FlexRay対応ポートを内蔵しているため、高速車両内通信システムに対応し、高精度な制御が可能です。 また、AUTOSAR、機能安全といった標準規格にも対応し、シャシー&セーフティ用途のトータ・ソリューションを提供します。
V850E2/Sx
低スタンバイ電流、低放射ノイズを基本コンセプトに、CAN、IEBus、I2Cなどのオーディオ・バス制御機能を標準搭載し、オーディオ制御用途に最適な処理能力と周辺機能を備えるのが、当社のV850E2/Sxマイコンです。多彩なメモリ・ラインナップとパッケージ展開で、細分化が進むカーオーディオ機器の開発を強力にサポートします。
V850ES/Fx
V850ES/Fxは32ビットローパワー・V850ES CPUコア、CAN、LINなどの車載用の周辺機能を搭載したカーボディ制御用のマイコンです。
V850ES/Hx
V850ES/Hxは32ビットローパワー・V850ES CPUコア、マルチチャンネルA/DコンバータやCANなどの周辺機能を搭載し、汎用から複雑な産業用途にいたるアプリケーションに使用できるマイコンです。
V850ES/Ix
V850ES/Ixは32ビットローパワー・V850ESコア、16ビット6相PWMなどのインバータ制御に適した周辺機能を搭載したマイコンです。
V850ES/Jx
V850ES/Jxは32ビットローパワー・V850ESコア、および多くの周辺機能を搭載し、低電圧で高性能が要求されるアプリケーションに最適です。USB、イーサネットなどのコネクティビティを拡張した製品も用意しています。
V850ES/Jx3 | V850ES/Jx3-E | V850ES/Jx3-H | V850ES/Jx3-L | V850ES/Jx3-L(USB) | V850ES/Jx3-U
V850ES/Sx
V850ES/Sxは32ビットローパワー・V850ES CPUコアを搭載し、低スタンバイ電流、低放射ノイズを基本コンセプトに、CAN、IEBus、I2Cなどのオーディオ・バス制御機能を標準搭載し、オーディオ制御用途に最適な処理能力と周辺機能を備えています。
V850ES/SG1 | V850ES/SG2, V850ES/SJ2 | V850ES/SG2-H, V850ES/SJ2-H | V850ES/SG3, V850ES/SJ3
V850E/Rx
V850E/Rxは安全制御に必要なシステム故障診断とフェールセーフ機能を搭載し、高いCPUパフォーマンスによる抜群の処理性能を提供します。V850ES/Fxとの周辺機能互換性も備え、幅広い安全制御システムにトータルなマイコン・ソリューションを提供します。
Japan 日本語