概要:
V850ES/SG2とV850ES/SJ2は,V850ES CPUコアを使用し,ROM/RAM,タイマ/カウンタ,シリアル・インタフェース,A/Dコンバータ,D/Aコンバータ,などの周辺機能を内蔵した32ビット・シングルチップ・マイクロコントローラです。車輌内LANとして,IEBus®(Inter Equipment Bus®),またはCAN(Controller Area Network)を内蔵した製品も用意しています。また,リアルタイム制御システムとして,低消費電力を必要とするオーディオ,カー・オーディオなどへの応用が,きわめて高いコスト・パフォーマンスで実現できます。
特長:
動作電圧: 3.0 - 3.6 V
最高動作周波数: 20 MHz
ROM容量:
- マスクROM:256 KB - 640 KB
- フラッシュ・メモリ:384 KB - 640 KB
RAM容量: 24 KB - 48 KB
パッケージ: 100ピン/144ピン・プラスチック QFP
最小命令実行時間: 50 ns (メイン・クロック (fXX) = 20 MHz動作時)
汎用レジスタ: 32ビット×32本
CPUの特徴:
- 符号付き乗算 (16 x 16 -> 32): 1 - 2クロック
- 符号付き乗算 (32 x 32 -> 64): 1 - 5クロック
- 飽和演算 (オーバフロー/アンダフロー検出機能付き)
- 32-ビット・シフト命令: 1 クロック
- ビット操作命令
- ロング/ショート形式を持つロード/ストア命令
メモリ空間:
- 64 MBリニア・アドレス空間(プログラム/データ共用)
- 外部拡張:4 MBまで可能
外部バス・インタフェース:
- セパレート・バス/マルチプレクス・バス出力選択機能
- 8/16ビット・データ・バス・サイジング機能
- ウエイト機能 (プログラマブル・ウエイト機能, 外部ウエイト機能)
- アイドル・ステート機能
- バス・ホールド機能
割り込み/例外:
- ノンマスカブル割り込み: 2 要因
- マスカブル割り込み: 54/55/58/59/60/63/64/67/68 要因
- ソフトウエア例外 : 32 要因
- 例外トラップ: 2 要因
I/Oポート: 84
タイマ機能:
- 16ビット・インターバル・タイマ M (TMM): 1 チャネル
- 16ビット・タイマ/イベント・カウンタ P (TMP): 6/9 チャネル
- 16ビット・タイマ/イベント・カウンタ Q (TMQ): 1 チャネル
- 時計用タイマ: 1 チャネル
- ウォッチドッグ・タイマ: 1 チャネル
リアルタイム出力ポート: 6 ビット x 2 チャネル
シリアル・インタフェース:
- アシンクロナス・シリアル・インタフェース A (UARTA)
- 3線式可変長シリアル・インタフェース B (CSIB)
- I2Cバス・インタフェース(I2C) (I2Cバス内蔵品(Y品)のみ)
- UARTA/CSIB: 1 チャネル
- UARTA/I2C: 2 チャネル
- CSIB/I2C: 1 チャネル
- CSIB: 3/4 チャネル
- UARTA: 0/1 チャネル
IEBusコントローラ: 1 チャネル (IEBusコントローラ内蔵品のみ)
CANコントローラ: 1 チャネル (CANコントローラ内蔵品のみ)
A/Dコンバータ: 10ビット分解能: 12/16 チャネル
D/Aコンバータ: 8ビット分解能: 2 チャネル
DMAコントローラ : 4 チャネル
CRC機能: 8ビット単位のデータに対して16ビットの誤り検出用コードを生成
オンチップ・デバッグ機能: JTAGインタフェース(フラッシュ・メモリ内蔵品のみ)
ROMコレクション: 4箇所修正可能
クロック・ジェネレータ:
- メイン・クロック/サブクロック動作
- CPUクロック7段階 (fXX, fXX/2, fXX/4, fXX/8, fXX/16, fXX/32, fXT)
- クロック・スルー・モード/PLLモード選択可
内蔵発振クロック: 200 kHz (TYP.)
パワー・セーブ機能: HALT/IDLE1/IDLE2/STOP/サブクロック/サブIDLEモード
応用:
- カーオーディオシステム
セミナー
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語