Skip to main content

概要

V850ES/Sxは32ビットローパワー・V850ES CPUコアを搭載し、低スタンバイ電流、低放射ノイズを基本コンセプトに、CAN、IEBus、I2Cなどのオーディオ・バス制御機能を標準搭載し、オーディオ制御用途に最適な処理能力と周辺機能を備えています。

応用

カーオーディオ

ロードマップ

v850ES/Sx V850ES/Sx3 32MHz V850ES/SG1 20MHz V850ES/Sx2 20MHz V850ES/Sx2-H 32MHz V850E2/SX4-HV850E/Sx3-H 48MHz

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
データ
フラッシュ
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
V850ES/SG3, V850ES/SJ3
 
ツール一覧 2.85 - 3.6 32 256 - 1024 0 24 - 60 100,144
V850ES/SG2-H, V850ES/SJ2-H
 
ツール一覧 3 - 3.6 32 512 - 640 0 40 - 48 100,144
V850ES/SG2, V850ES/SJ2
 
ツール一覧 2.85 - 3.6 20 256 - 640 0 24 - 48.352 100,144
V850ES/SG1
 
ツール一覧 2.85 - 3.6 20 128 - 256 0 8 - 12 100

Alliance Partners


End of content

Back To Top