V850ES/ST2
概要:
V850ES/ST2は,V850ES CPUコアを使用し,RAM,タイマ/カウンタ,シリアル・インタフェース,A/Dコンバータ,D/Aコンバータなどの周辺機能を内蔵した32ビット・シングルチップ・マイクロコントローラです。リアルタイム制御システムとして,DVDリライタブル・ドライブなどへの応用が,きわめて高いコスト・パフォーマンスで実現できます。
特長:
最小命令実行時間 29.4 ns(システム・クロック(fXX)= 34 MHz動作時)
汎用レジスタ 32ビット×32本
CPUの特徴 符号付き乗算(16×16→32):1-2クロック)
- 飽和演算(オーバフロー/アンダフロー検出機能付き)
- 32ビット・シフト命令:1クロック
- ビット操作命令
- ロング/ショート形式を持つロード/ストア命令
- 符号付きロード命令
メモリ空間 64 Mバイト・リニア・アドレス空間(プログラム/データ共用)
- 外部拡張:12 Mバイトまで可能
- 内蔵メモリ RAM:48 Kバイト
- 外部バス・インタフェース
- セパレート・バス/マルチプレクス・バス出力選択可能(CS1のみ)
- 8/16ビット・データ・バス・サイジング機能
- チップ・セレクト機能:4空間
- ウエイト機能
- プログラマブル・ウエイト機能
- 外部ウエイト機能
- アイドル・ステート機能
- バス・ホールド機能
割り込み/例外
- ノンマスカブル割り込み :2要因
- マスカブル割り込み :35要因
- 外部8要因,内部27要因
- ソフトウエア例外 :32要因
- 例外トラップ :2要因
I/Oライン入出力ポート:65
タイマ機能
- タイマM(TMM) :1ch
- タイマP(TMP) :6ch
- ウォッチドッグ・タイマ:1ch
リアルタイム出力機能 6ビット×1ch または 4ビット×1chと2ビット×1ch
シリアル・インタフェース
- アシンクロナス・シリアル・インタフェースA(UARTA)
- 3線式可変長シリアル・インタフェースB(CSIB)
- UARTA/CSIB :1ch
- UARTA :1ch
- CSIB :1ch
A/Dコンバータ 10ビット分解能:8ch
D/Aコンバータ 8ビット分解能:2ch
クロック・ジェネレータ CPUクロック6段階(fXX, fXX/2, fXX/4, fXX/8, fXX/16, fXX/32)
PLL(2逓倍)
パワー・セーブ機能 HALT/IDLE/STOPモード
パッケージ 120ピン・プラスチックTQFP(ファインピッチ)(14×14)
144ピン・プラスチックLQFP(ファインピッチ)(20×20)
応用:
- DVDリライタブルドライブ、DVDレコーダー等
セミナー
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語