Skip to main content

概要:

V850ES/Jx3-L(USB)は,V850ES CPUコアを使用したUSB内蔵32ビット・シングルチップ・マイクロコントローラです。ROM/RAM,タイマ/カウンタ,シリアル・インタフェース,A/Dコンバータ,D/Aコンバータ,DMAコントローラ,USB機能コントローラなどの周辺機能を内蔵しています。PC周辺機器やECR周辺機器,産業機器などUSB機能コントローラを必要とするアプリケーションに優れたコストパフォーマンスを発揮します。

ピン数-メモリサイズのラインアップ:

map_v850esjx3-l

特長:

動作電圧: 2.0 - 3.6 V (2.5 MHz), 2.2 - 3.6 V (5 MHz), 2.7 - 3.6 V (20 MHz), 3.0 - 3.6 V (USB動作時)
最高動作周波数: 20 MHz
ROM容量: 256 KB - 1 MB フラッシュ・メモリ
RAM容量: 40 KB - 80 KB
パッケージ: 100ピン・プラスチック LQFP パッケージ, 121ピン・プラスチックFBGA パッケージ
最小命令実行時間:

  • 50 ns(メイン・クロック(fXX)= 20 MHz動作時:VDD = 2.7 - 3.6 V)(PLLモード:5 MHz入力 x 4逓倍)
  • 62.5 ns(メイン・クロック(fXX)= 16 MHz動作時:VDD =3.0 - 3.6 V)(PLLモード:6 MHz入力8逓倍 x 3分周)
  • 200 ns(メイン・クロック(fXX)= 5 MHz動作時:VDD = 2.2 - 3.6 V)(クロック・スルー・モード)
  • 400 ns(メイン・クロック(fXX)= 2.5 MHz動作時:VDD = 2.0 - 3.6 V)(クロック・スルー・モード)
  • 30.5 μ s(サブクロック(fXT)= 32.768 kHz動作時:VDD = 2.0 - 3.6 V)

汎用レジスタ: 32ビット×32本
CPUの特徴:

  • 符号付き乗算 (16 x 16 -> 32): 1 - 2クロック
  • 符号付き乗算 (32 x 32 -> 64): 1 - 5クロック
  • 飽和演算 (オーバフロー/アンダフロー検出機能付き)
  • 32ビット・シフト命令: 1クロック
  • ビット操作命令
  • ロング/ショート形式を持つロード/ストア命令

メモリ空間:

  • 64 MB・リニア・アドレス空間 (プログラム/データ共用)
  • 外部拡張:16 Mバイトまで可能(このうち1 Mバイトは内部ROM/RAM空間として使用)割り込み/例外:
  • ノンマスカブル割り込み: 2 要因
  • マスカブル割り込み: 62 要因
  • ソフトウエア例外 : 32 要因
  • 例外トラップ: 2 要因

I/Oライン: 80
タイマ機能:

  • 16ビット・インターバル・タイマ M (TMM): 1 チャネル
  • 16ビット・タイマ/イベント・カウンタ P (TMP): 6 チャネル
  • 16ビット・タイマ/イベント・カウンタ Q (TMQ): 1 チャネル
  • 時計用タイマ: 1 チャネル
  • ウォッチドッグ・タイマ 2: 1 チャネル

シリアル・インタフェース:アシンクロナス・シリアル・インタフェース A (UARTA), 3線式可変長シリアル・インタフェース B (CSIB), I2Cバス・インタフェース(I2C)

  • UARTA/CSIB :1 チャネル
  • UARTA/I2C :2 チャネル
  • CSIB/I2C :1 チャネル
  • CSIB :3 チャネル
  • UARTA :3 チャネル
  • UARTC :1 チャネル
  • USBファンクション :1 チャネル

A/Dコンバータ: 10ビット分解能: 12 チャネル
D/Aコンバータ: 8ビット分解能: 2 チャネル
DMAコントローラ: 4 チャネル
DCU(デバッグ・コントロール・ユニット):JTAGインタフェース
クロック・ジェネレータ:

  • メイン・クロック/サブクロック動作
  • CPUクロック7段階 (fXX, fXX/2, fXX/4, fXX/8, fXX/16, fXX/32, fXT)
  • クロック・スルー・モード/PLLモード選択可
  • 内蔵発振クロック: 220 kHz (TYP.)

パワー・セーブ機能: HALT/IDLE1/IDLE2/STOP/低電圧STOP/サブクロック/サブIDLE/低電圧サブクロック/低電圧サブIDLEモード/RTCバックアップ・モード

応用:

  • PC周辺機器、ECR周辺機器(バーコードスキャナ、ICカードリーダ/ライタ、プリンタ、など)、産業機器などのUSBインタフェースを必要とする機器

セミナー

製品ラインアップ:

読み込み中です...

11 件見つかりました。
(1 - 11 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF UPD70F3843F1-CAH-A - 80 768 - 2 開発中 -
PDF UPD70F3843GC-UEU-AX - 80 768 100 2 開発中 PLQP0100KI-C
(P100GC-50-UEU-3)
PDF UPD70F3844F1-CAH-A - 80 1024 - 2 開発中 -
PDF UPD70F3844GC-UEU-AX - 80 1024 100 2 開発中 PLQP0100KI-C
(P100GC-50-UEU-3)
PDF UPD70F3842GC-UEU-AX - 80 1024 100 2 開発中 PLQP0100KI-C
(P100GC-50-UEU-3)
PDF UPD70F3794F1-CAH-A - 40 256 - 2 量産中 -
PDF UPD70F3794GC-UEU-AX - 40 256 100 2 量産中 PLQP0100KI-C
(P100GC-50-UEU-3)
PDF UPD70F3795F1-CAH-A - 40 384 - 2 量産中 -
PDF UPD70F3795GC-UEU-AX - 40 384 100 2 量産中 PLQP0100KI-C
(P100GC-50-UEU-3)
PDF UPD70F3796F1-CAH-A - 40 512 - 2 量産中 -
PDF UPD70F3796GC-UEU-AX - 40 512 100 2 量産中 PLQP0100KI-C
(P100GC-50-UEU-3)

Alliance Partners


End of content

Back To Top