概要
V850ES/Jxは32ビットローパワー・V850ESコア、および多くの周辺機能を搭載し、低電圧で高性能が要求されるアプリケーションに最適です。USB、イーサネットなどのコネクティビティを拡張した製品も用意しています。
応用
ホームオーディオ、プリンタ、デジタル家電機器
ロードマップ
製品ラインアップ:
| ドキュメント | 開発環境 | 動作 電圧 (V) |
動作 周波数 (MHz) |
ROM (KB) |
データ フラッシュ (KB) |
RAM (KB) |
ピン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V850ES/Jx3 |
|||||||
| ツール一覧 | 2.85 - 3.6 | 32 | 384 - 1024 | 0 | 32 - 60 | 100,144 | |
|
V850ES/Jx3-E |
|||||||
| ツール一覧 | 2.85 - 3.6 | 50 | 64 - 512 | 0 | 32 - 124 | 64,80,100,128,144 | |
|
V850ES/Jx3-H |
|||||||
| ツール一覧 | 2.85 - 3.6 | 48 | 16 - 512 | 0 | 8 - 56 | 40,48,64,100,128 | |
|
V850ES/Jx3-L |
|||||||
| ツール一覧 | 2 - 3.6 | 20 | 16 - 1024 | 0 | 8 - 80 | 40,48,64,80,100 | |
|
V850ES/Jx3-L(USB) |
|||||||
| ツール一覧 | 2 - 3.6 | 20 | 256 - 1024 | 0 | 40 - 80 | 100 | |
|
V850ES/Jx3-U |
|||||||
| ツール一覧 | 2.85 - 3.6 | 48 | 384 - 512 | 0 | 48 - 56 | 100,128 | |
|
V850ES/Jx2 |
|||||||
| ツール一覧 | 2.85 - 3.6 | 20 | 128 - 640 | - | 12 - 48 | 100 | |
Japan 日本語