Skip to main content

概要

V850ES/Fxは32ビットローパワー・V850ES CPUコア、CAN、LINなどの車載用の周辺機能を搭載したカーボディ制御用のマイコンです。

応用

カーボディ制御

ロードマップ

V850E2/Fx V850E2/Fx4-L V850E2/Fx4 V850E2/Fx4-H V850ES/Fx3-L V850ES/Fx 3

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
データ
フラッシュ
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
V850ES/Fx3
 
ツール一覧 3.3 - 5.5 48 128 - 1024 32 8 - 60 64,80,100,144,176
V850ES/Fx3-L
 
ツール一覧 3.3 - 5.5 20 64 - 256 0 6 - 16 64,80,100
V850ES/Fx2
 
- - - - - - - -

Alliance Partners


End of content

Back To Top