概要:
V850E/PHO3 は, FlexRay™による自動車制御および電子パワーステアリング制御(EPS)用32 ビット・シングルチップ・マイクロコントローラです。シリアル通信インターフェース、タイマ/カウンタ,測定制御,高精度モータ制御タイマ、CANネットワークなどの周辺機器を搭載しています。その他高度な周辺機能とCANネットワークが必要なアプリケーションに適しています。
特長:
電源電圧: 3.3 V ± 0.3 V, 1.5V ± 0.15 V (データシート参照)
最高動作周波数: 128 MHz
ROM容量: μPD70F3483: 768 KB, μPD70F3441: 992 KB
RAM容量: 60 KB
データ・フラッシュ: 32 KB
パッケージ: 357ピン BGA (0.8 mm ボール・ピッチ)
CPU
- V850E (32ビット RISC)
- 浮動小数点演算ユニット(単精度, IEEE 754-85標準準拠)
内部メモリ
外部メモリインターフェース
- アドレス・バス: 22ビット
- データ・バス: 32, 16, 8ビットで使用可
- 特徴: 4つのプログラマブルチップセレクト領域, ウエイト・ステート挿入機能, アイドル・ステート挿入機能, エンディアン・スイッチ機能を操作するクロック
- CPU動作周波数: 最大 128 MHz
- メインOSC: 16 MHz クリスタルで動作
- PLL ratio: x 8, x 5
- 内蔵発振器: 6.8 MHz typ.
- FlexRay: 80 MHz
割り込み
- ノンマスカバブル: 1チャネル
- マスカバブル 割り込み: 101チャネル
- マスカバブル 外部: 14チャネル
I/O
- 入出力ポート: 143
- 入力ポート: 5
タイマ
- TAA: 10チャネル (16ビット 汎用タイマ・カウンタ, 32ビット連続動作)
- TMS: 2チャネル (16ビット モータ制御機能付きタイマ・カウンタ)
- TMT: 2チャネル (16ビット PWM機能付き汎用タイマ・カウンタ)
A/Dコンバータ
- アナログ入力: 20
- 分解能: 10ビット
- タイプ: 連続近似
シリアル・インタフェース
- UARTC 3チャネル
- CSIB 2チャネル クロック・シリアル・インターフェース
- CSIE 2チャネル キューCSI
- CAN: 2チャネル CAN (1チャネル毎に32メッセージバッファ)
FlexRay: 2チャネル (プロトコル仕様 V2.1)
DMA: 8チャネル
バウンダリ・スキャン: あり
他の機能
- パワーセーブ・モード: HALT
- RNG: 乱数生成
- クロック・モニタ: メイン発振子を監視
- Aux.周波数出力: プログラムでボーレート生成
- オンチップデバッグ:
外部N端子エミュレータと接続、NBD(ブレーク無しデバッグ)インターフェース,
4KB RAM(拡張RAM)チューニング(RAMモニタリング, データ・チューニング, バイパス)
応用:
- 車体制御、電動パワーステアリング(EPS)アプリケーション
セミナー
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語