Skip to main content

概要

V850E/Pxは32ビットV850E1コアを搭載した車載モータ制御用のミドルレンジマイコンとして位置づけられ、電気自動車向けモータ制御やハイブリッドカーのバッテリー管理、統合安全システムなどの用途に最適です。 モータ制御に特化した各種機能を内蔵しているため、高速車両内通信システムに対応し、高精度な制御が可能です。

応用

シャシー制御

ロードマップ

V850E/Px V850E/PHO3 V850E2/Px4-E V850E2/Px4

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
データ
フラッシュ
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
V850E/PHO3
 
ツール一覧 3 - 3.6 128 992 - 992 32 60 - 60 357
V850E/PG2
 
- - 4.5 - 5.5 64 192 - 496 0 10 - 32 100

Alliance Partners


End of content

Back To Top