Skip to main content

概要:

V850E/ME2は,32ビット・シングルチップ・マイクロコントローラです。キャッシュ,データRAM,命令RAM,および,各種メモリ・コントローラ,DMAコントローラ,タイマ/カウンタ,シリアル・インタフェース,USBファンクション・コントローラ(USBF),A/Dコンバータなどの周辺機能を内蔵し,大容量データ処理と高度なリアルタイム制御を実現します。

特長:

動作電源電圧: VDD = 3.0 - 3.6 V
最高動作周波数 150 MHz
命令RAM: 128 KB/データRAM: 16 KB
パッケージ: 176ピン・プラスチックQFP (ファインピッチ) (24 x 24)
命令数: 80
最小命令実行時間: 15 ns/10 ns/7.5 ns/6.7 ns (内部66 MHz/100 MHz/133 MHz/150 MHz動作時)
汎用レジスタ: 32 ビット x 32
命令セット: V850E CPU

  • 符号付き乗算 (16 ビット x 16 ビット -> 32 ビット or 32 ビット x 32 ビット -> 64 ビット): 1 - 2 clocks
  • 飽和演算命令(オーバフロー/アンダフロー検出機能付き)
  • 32ビット・シフト命令: 1 clock
  • ビット操作命令
  • ロング/ショート形式を持つロード/ストア命令
  • 符号付きロード命令

メモリ空間: 256 MBリニア・アドレス空間(プログラム/データ共有)

  • チップ・セレクト出力機能: 8 空間
  • メモリ・ブロック分割機能: 2, 4, 6, 8, 64 MB/ブロック
  • プログラマブル・ウエイト機能
  • アイドル・ステート挿入機能

外部バス・インタフェース:

  • 32ビット・データ・バス(アドレス/データ分離型バス)
  • 32/16/8ビット・バス・サイジング機能
  • 外部バス分周機能: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 (66 MHz MAX.)
  • バス・ホールド機能
  • 外部ウエイト機能
  • アドレス・セットアップ・ウエイト機能
  • エンディアン制御機能

命令キャッシュ:8 KB2ウエイ・セット・アソシアティブ
割り込み/例外:

  • 外部割り込み: 40 (NMI含む)
  • 内部割り込み: 59 要因
  • 例外: 2 要因
  • 8レベルの優先順位指定可能

メモリ・アクセス制御:

  • SDRAMコントローラ (SDRAMに対応)
  • ページROMコントローラ
  • 先読み/ライト・バッファ機能

DRAMコントローラ: 4 チャネル

  • 転送単位: 8 ビット/16 ビット/32 ビット
  • 最大転送回数: 65,536 (216)
  • 転送タイプ: フライバイ(1サイクル)転送/2サイクル転送
  • 転送モード: シングル転送/シングルステップ転送/ブロック転送
  • 転送対象: メモリ <-> メモリ, メモリ <-> I/O
  • 転送要求: :外部要求/内蔵周辺I/O/ソフトウエア
  • DMA転送終了(ターミナル・カウント)出力信号
  • ネクスト・アドレス設定機能

I/Oライン: 入力ポート: 1,入出力ポート:77
タイマ/カウンタ機能:

  • 16ビット・タイマ/イベント・カウンタ: 6 チャネル (2 チャネルはキャプチャ動作なし)
  • 16-ビット・タイマ: 6
  • 16ビット・キャプチャ/コンペア・レジスタ: 12
  • 16ビット・インターバル・タイマ: 4 チャネル
  • 16ビット2相エンコーダ入力用アップ/ダウン・カウンタ/汎用タイマ: 2 チャネル
  • 16ビット・キャプチャ/コンペア・レジスタ: 4
  • 16ビット・コンペア・レジスタ: 4

シリアル・インタフェース:

  • アシンクロナス・シリアル・インタフェース B (UARTB) , クロック同期式シリアル・インタフェース 3 (CSI3) に対応
  • CSI3/UARTB: 1 チャネル
  • UARTB: 1 チャネル
  • CSI3: 1 チャネル

USBファンクション・コントローラ (USBF):1 チャネル

  • フルスピード (12 Mbps)
  • エンドポイント・コントロール転送: 64 バイト x 2
  • インタラプト転送: 8 bytes x 2
  • バルク転送(IN): 64 bytes x 2 banks x 2
  • バルク転送(OUT): 64 bytes x 2 banks x 2

A/Dコンバータ: 10ビット分解能A/Dコンバータ: 8 チャネル
PWM (Pulse Width Modulation): 16ビット分解能PWM: 2 チャネル
クロック・ジェネレータ: SSCGによる8逓倍機能
パワー・セーブ機能: HALT/IDLE/ソフトウエアSTOPモード
CMOS構造:完全スタティック回路

応用:

  • サーボ制御、NC工作機械、インクジェットプリンタ、ファクシミリ、DVDプレーヤー、ビデオプリンタ、PPC、情報機器等

セミナー

製品ラインアップ:

読み込み中です...

10 件見つかりました。
(1 - 10 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF UPD703111AGM-15-UEU-A - 144 - 176 3 量産中 PLQP0176KE-C
(S176GM-50-UEU-2)
PDF UPD703111BGM-06-UEU-A Buy Now 144 0 176 3 量産中 PLQP0176KE-C
(S176GM-50-UEU-2)
PDF UPD703111BGM-10-UEU-A - 144 0 176 3 量産中 PLQP0176KE-C
(S176GM-50-UEU-2)
PDF UPD703111BGM-13-UEU-A - 144 0 176 3 量産中 PLQP0176KE-C
(S176GM-50-UEU-2)
PDF UPD703111BGM-15-UEU-A - 144 0 176 3 量産中 PLQP0176KE-C
(S176GM-50-UEU-2)
PDF UPD703111GM-15-UEU-A - 144 0 176 3 量産中 PLQP0176KE-C
(S176GM-50-UEU-2)
PDF UPD703111GM-10-UEU-A - - - 176 - 量産中 PLQP0176KE-C
(S176GM-50-UEU-2)
PDF UPD703111GM-13-UEU-A - - - 176 - 量産中 PLQP0176KE-C
(S176GM-50-UEU-2)
PDF UPD703111AGM-10-UEU-A - - - 176 - 量産中 PLQP0176KE-C
(S176GM-50-UEU-2)
PDF UPD703111AGM-13-UEU-A - - - 176 - 量産中 PLQP0176KE-C
(S176GM-50-UEU-2)

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top