概要:
V850ES/Dx3はルネサス エレクトロニクスV850ファミリの,ダッシュボード用のシングルチップ・マイクロコントローラです。
特長:
最高動作周波数: 64 MHz
ROM容量: 128 KB - 2048 KB フラッシュ・メモリ
RAM容量: 12 KB - 80 KB
パッケージ: 144ピン QFP , 208ピン QFP パッケージ
CPUの特徴:
- コア: V850E1
- 命令数 81
- 最小命令実行時間
- 15.625 ns (64 Mhz動作時) (µPD70F3424, µPD70F3425, µPD70F3426A, µPD70F3427)
- 31.25 ns (32 MHz動作時) ( µPD70F3421, µPD70F3422, µPD70F3423)
- 41.27 ns (24 MHz動作時) (µPD703416, µPD70F3416, µPD703417, µPD70F3417)
- 汎用レジスタ: 32 レジスタ (32 ビット)
インストラクション・セット:
- V850E (V850コア互換 + コードサイズ縮小と高速実行を実現する強力な命令セットを追加)
- 符号付き乗算 (16ビット x 16ビット -> 32ビット or 32ビット x 32ビット -> 64ビット): 1-2クロック
- 飽和演算命令 (オーバフロー/アンダーフロー検出機能付き)
- 32-ビット・シフト命令: 1クロック
- ビット操作命令
- ロング/ショート形式を持つロード/ストア命令
- 符号付きロード命令
フラッシュメモリ保護
- N-Wireによるセキュリティ機能
- プログラマによるセキュリティ機能
セキュアなセルフプログラミング機能
クロック・ジェネレータ
- 内蔵PLLによる周波数範囲: 12-fold/16-fold 64 MHz ± 5 % ( µPD70F3421, µPD70F3422, µPD70F3423, µPD70F3424, µPD70F3425, µPD70F3426A, µPD70F3427) 16 MHz ± 5 % (µPD703416, µPD70F3416, µPD703417, µPD70F3417)
- 周辺機能へのクロック供給: 8レベル
- CPU周波数: 最高64 MHz (µPD70F3424, µPD70F3425, µPD70F3426A, µPD70F3427), 32 MHz (µPD70F3421, µPD70F3422, µPD70F3423), 24 MHz (µPD703416, µPD70F3416, µPD703417, µPD70F3417)
- 周辺機能動作周波数: 最大16 MHz
- 外部メイン発振周波数 (メイン水晶発振子) 4 MHz
- 外部サブ発振周波数 32 KHz (typ.)
- 内蔵発振周波数 240 KHz (typ.)
- クロック監視機能(2 チャネル): メインクロックモニタおよびサブクロックモニタ
- クロック出力
パワーセーブモード: HALT / IDLE / WATCH / サブWATCH / STOP
外部バスインタフェース (µPD70F3427のみ)
- アドレス/データ・セパレートバス: 24/32ビット
- チップセレクト: 4
DMA コントローラ: 4チャネル
I/O ライン:
- 入出力ポート 101 (µPD70F3427)/ 98 (その他),
- 入力ポート 16
A/D コンバータ:
- 10ビット分解能 x 16 チャネル (μPD70F3424, μPD70F3425, μPD70F3426A, μPD70F3427)
- 10ビット分解能 x 12 チャネル(μPD70F3421, μPD70F3422, μPD70F3423)
- 変換モード: 継続セレクトモード, 継続スキャンモード, タイマトリガモード, ソフトウエアトリガモード
- アナログ入力は入力ポートと兼用
シリアル・インタフェースs:
- CSI (CSIB): 3 チャネル (µPD70F3424, µPD70F3425, µPD70F3426, µPD70F3427), 2 チャネル (µPD70(F)3421, µPD70(F)3422, µPD70F3423)
- LIN対応UART (UARTA) 2 チャネル
- I2C (IIC) 2 チャネル
"- CAN (CAN) : 3 channels with 32 message buffers each
(μPD70F3421, μPD70F3422, μPD70F3423, μPD70F3424, μPD70F3425, μPD70F3427), 2 チャネル (メッセージバッファ 32バイト)(μPD70F3426A)"
タイマ:
- 16ビット汎用タイマ/イベント・カウンタ (TMP) 4 チャネル
- 16ビット汎用タイマ/カウンタ (TMG) 3 チャネル
- 16ビット汎用タイマ/カウンタ (TMZ) 10 チャネル (µPD70F3424, µPD70F3425, µPD70F3426A, µPD70F3427), 6 チャネル ( µPD70(F)3421, µPD70(F)3422, µPD70F3423)
- 16ビット PWM/PFMタイマ (TMY) 1チャネル
- 時計用タイマ(WT) 1 チャネル
- 時計較正タイマ (WCT) 1 チャネル
- ウォッチ・ドッグ・タイマ (WDT) 1 チャネル
LCDコントローラ/ドライバ (µPD70(F)3420, µPD70(F)3421, µPD70(F)3422, µPD70F3423):
- 最大40セグメント
- 最大4コモン
- モード 1/4デューティ, 1/3バイアス
LCDバス・インタフェース:
- バス幅: 8ビットパラレル
- バス制御モード(2モード)
- RDストローブ信号とWRストローブ信号 (“mod80”)
- RD/WR信号およびデータストローブ信号 (“mod68”)
- 変換速度: 100 KHz - 3.2 MHz
- ステッパモータコントローラ/ドライバ:6チャネル
- 8ビット分解能 1ビット追加機能あり
- サウンド・ジェネレータ: 1チャネル
- ボリュームレベル: 9ビット
- 音声周波数: 245 Hz - 6 KHz (最小分解能 ± 20 Hz)
- 音声持続時間: 256段階
割り込み/例外:
- ノンマスカブル割り込み 2 要因
- マスカブル割り込み 92 要因 (µPD70F3424, µPD70F3425, µPD70F3426A, µPD70F3427), 84 要因 ( µPD70(F)3421, µPD70(F)3422, µPD70F3423)
- ソフトウエア例外 32 要因
- 例外トラップ 2 要因
ROMコレクション: 8ポイント
オンチップ・ディバグ・インタフェース:(µPD70F3421, µPD70F3422, µPD70F3423, µPD70F3424, µPD70F3425, µPD70F3426A, µPD70F3427)
- 1チャネル
- 外部との接続: N-Wireエミュレータ
コンパレータ:2チャネル
電源監視機能:パワーオンクリア(POC)機能
単一電源電圧: 4.0 V - 5.5 V (ターゲットスペック参照)
動作温度範囲: Ta = -40 to +85°C
ピンピッチ 0.5 mm
CMOS テクノロジ
応用:
- ダッシュボード
セミナー
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語