概要:
V850E/Ix4およびV850E/Ix4-Hは,V850E1 CPUコアを使用したモータ・インバータ制御用32ビット・シングルチップ・マイクロコントローラです。ROM/RAM,DMAコントローラ,タイマ/カウンタ,ウオッチドッグ・タイマ,シリアル・インタフェース,USB機能コントローラ,A/Dコンバータ,などの周辺機器,オンチップデバッグ機能を内蔵しています。
ピン数-メモリサイズのラインアップ:

特長:
動作電源電圧:
- VDD0 = VDD1 = VDD2 = 1.35 - 1.65 V
EVDD0 = EVDD1 = EVDD2 = AVDD0 = AVDD1 = AVDD2 = 4.0 - 5.5 V
(A/Dコンバータ 0 - 2 動作時)
- VDD0 = VDD1 = VDD2 = 1.35 - 1.65 V
EVDD0 = EVDD1 = EVDD2 = AVDD0 = AVDD1 = AVDD2 = 3.5 - 5.5 V
(A/Dコンバータ 0 - 2 非動作時)
最高動作周波数:100 MHz
ROM容量:256 KB - 480 KB
RAM容量:24 KB
パッケージ:100ピン・プラスチックLQFP(14×14) ,100ピン・プラスチックLQFP(14×20),128ピン・プラスチックLQFP(14×20)
最小命令実行時間:10 ns(内部100 MHz動作時)
汎用レジスタ:32ビット×32本
CPU
- 符号付き乗算(16ビット×16ビット->32ビット,または32ビット×32ビット->64ビット):1-2クロック
- 飽和演算命令(オーバフロー/アンダフロー検出機能付き)
- 32ビット・シフト命令:1クロック
- ビット操作命令
- ロング/ショート形式を持つロード/ストア命令
- 符号付きロード命令
外部バスインタフェース:
- アドレスバス: マルチプレックスバス (16ビット) / 擬似セパレートバス (8ビット)
- データバス: 16/8ビットデータバス
- ウエイト機能 (プログラマブル・ウエイト, 外部ウエイト)
- チップセレクト出力: 2
- バスホールド機能なし
オンチップ・デバッグ機能:MINICUBE, MINICUBE2に対応
割り込み/例外
- ノンマスカブル割り込み :1要因(内部:1要因,外部:なし)
- マスカブル割り込み :103要因(外部:22要因,内部:81要因)
- ソフトウエア例外 :32要因
- 例外トラップ :2要因
DMAコントローラ: 7チャネル
- 転送単位 :8ビット/16ビット/32ビット
- 最大転送回数 :4096(212)回
- 転送タイプ :2サイクル転送
- 転送モード :シングル転送/シングルステップ転送
- 転送対象 :内蔵周辺I/O<->内蔵RAM
- 転送要求 :内蔵周辺I/O/ソフトウエア
- ネクスト・アドレス設定機能
I/Oライン:63/67/80
タイマ/カウンタ機能:
- 16ビット・タイマ:13 チャネル
- モータ制御機能(使用タイマ TAB:2 チャネル(TAB0, TAB1) ,TAA:2 チャネル(TAA0, TAA1))
- 16ビット精度のデッド・タイム付き6相PWM機能:2 チャネル
- ハイ・インピーダンス出力制御機能
- タイマ同調動作機能によるA/Dトリガ生成
- 任意の周期設定機能
- 任意のデッド・タイム設定機能
- ウォッチドッグ・タイマ:1 チャネル
シリアル・インタフェース:
- UARTA0/CSIF0 :1 チャネル
- UARTA1/I2C :1 チャネル
- UARTA2/CSIF1 :1 チャネル
- UARTB/CSIF2 :1 チャネル
- USB(ファンクション) :0/1 チャネル
A/Dコンバータ:
- 12ビット分解能A/Dコンバータ:7/8 チャネル
A/Dコンバータ0の3 チャネル,A/Dコンバータ1の3 チャネルには入力レベル増幅用オペアンプと過電圧検出用コンパレータを内蔵
- 10ビット分解能A/Dコンバータ:12 チャネル
クロック・ジェネレータ:
- 10~12.5 MHzの発振子を接続可能(外部クロック入力禁止)
- PLLクロック・シンセサイザによる逓倍機能(8逓倍固定,fXX = 80~100 MHz)
- CPUクロック分周機能(fXX, fXX/2, fXX/4, fXX/8)
パワー・セーブ機能:HALT/IDLE/STOPモード
パワーオン・クリア機能
低電圧検出機能
セミナー
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語