概要:
V850E/IF3およびV850E/IG3は,V850E1 CPUコアを使用したモータ・インバータ制御用32ビット・シングルチップ・マイクロコントローラです。ROM/RAM,DMAコントローラ,タイマ/カウンタ,ウオッチドッグ・タイマ,シリアル・インタフェース,USB機能コントローラ,A/Dコンバータ,などの周辺機器,オンチップデバッグ機能を内蔵しています。
ピン数-メモリサイズのラインアップ:

特長:
動作電源電圧: VDD = EVDD = 3.5 - 5.5 V / AVDD0, AVDD1 = 4.5 - 5.5 V
動作電源電圧:
- VDD0 = VDD1 = EVDD0 = EVDD1 = AVDD0 = AVDD1 = AVDD2 = 4.0 - 5.5 V (A/Dコンバータ0-2動作時)
- VDD0 = VDD1 = EVDD0 = EVDD1 = AVDD0 = AVDD1 = AVDD2 = 3.5 - 5.5 V
(A/Dコンバータ0-2非動作時)
最高動作周波数: 64 MHz
ROM容量: 128 KB - 256 KB
RAM容量: 8 KB - 12 KB
パッケージ: 80/100ピン・プラスチックLQFP, 161ピン・プラスチックFBGA パッケージ
最小命令実行時間: 15.6 ns (内部64 MHz 動作時)
汎用レジスタ: 32 ビット x 32
CPUの特徴:
- 符号付き乗算 (16 ビット x 16 ビット -> 32 ビット or 32 ビット x 32 ビット -> 64 ビット): 1 - 2 クロック
- 飽和演算命令(オーバフロー/アンダフロー検出機能付き)
- 32ビット・シフト命令: 1 クロック
- ビット操作命令
- ロング/ショート形式を持つロード/ストア命令
- 符号付きロード命令
割り込み/例外:
- ノンマスカブル割り込み :1要因(内部:1要因, 外部:なし)
- マスカブル割り込み :88要因(外部:15要因,内部:73要因)/95 要因(外部:21, 内部:74)
- ソフトウエア例外 :32要因
- 例外トラップ :2要因
DMAコントローラ: 4 チャネル
- 転送単位:8ビット/16ビット
- 最大転送回数:65536回
- 転送タイプ:2サイクル転送
- 転送モード:シングル転送/シングルステップ転送/ブロック転送
- 転送対象: 内蔵周辺I/O <-> 内蔵RAM, 内蔵周辺I/O <-> 内蔵周辺I/O
- 転送要求: 内蔵周辺I/O/ソフトウエア
- ネクスト・アドレス設定機能
I/Oライン: 合計:48(入力専用ポート:4,入出力ポート:44)/合計:64(入力専用ポート:8,入出力ポート:56)
タイマ/カウンタ機能:
- 16ビット・インターバル・タイマM(TMM):4 チャネル
- 16ビット・タイマ/イベント・カウンタAA(TAA):5 チャネル
- 16ビット・タイマ/イベント・カウンタAB(TAB):2 チャネル
- 16ビット・タイマ/イベント・カウンタT(TMT):2 チャネル
- モータ制御機能(使用タイマ TAB:2 チャネル (TAB0, TAB1), TAA: 2 チャネル (TAA0, TAA1))
- 16ビット精度のデッド・タイム付き6相PWM機能:2 チャネル
- ハイ・インピーダンス出力制御機能
- タイマ同調動作機能によるA/Dトリガ生成
- 任意の周期設定機能
- 任意のデッド・タイム設定機能
- ウォッチドッグ・タイマ:1 チャネル
シリアル・インタフェース:
- アシンクロナス・シリアル・インタフェースA(UARTA)
- アシンクロナス・シリアル・インタフェースB(UARTB)
- クロック同期式シリアル・インタフェースB(CSIB)
- I2Cバス・インタフェース (I2C)
- UARTA0/CSIB0: 1 チャネル
- UARTA1/I2C: 1 チャネル
- UARTA2/CSIB1: 1 チャネル
- UARTB/CSIB2: 1 チャネル
12ビット分解能A/Dコンバータ(A/Dコンバータ0, 1): 5 チャネル + 5 チャネル (2 ユニット)
- A/Dコンバータ0の1 ch, A/Dコンバータ1の3 chには入力レベル増幅用オペアンプと過電圧検出用コンパレータを内蔵
10ビット分解能A/Dコンバータ(A/Dコンバータ2): 4/8 チャネル
クロック・ジェネレータ:
- 4 - 8 MHzの発振子を接続可能(外部クロック入力禁止)
- PLLクロック・シンセサイザによる逓倍機能(8逓倍固定,fXX = 32 - 64 MHz)
- CPUクロック分周機能 (fXX, fXX/2, fXX/4, fXX/8)
パワー・セーブ機能: HALT/IDLE/STOPモード
パワーオン・クリア機能
低電圧検出機能
セミナー
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語