概要
低スタンバイ電流、低放射ノイズを基本コンセプトに、CAN、IEBus、I2Cなどのオーディオ・バス制御機能を標準搭載し、オーディオ制御用途に最適な処理能力と周辺機能を備えるのが、当社のV850E2/Sxマイコンです。多彩なメモリ・ラインナップとパッケージ展開で、細分化が進むカーオーディオ機器の開発を強力にサポートします。
応用
カーオーディオ
ロードマップ
製品ラインアップ:
| ドキュメント | 開発環境 | 動作 電圧 (V) |
動作 周波数 (MHz) |
ROM (KB) |
データ フラッシュ (KB) |
RAM (KB) |
ピン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V850E2/Sx4-H |
|||||||
| ツール一覧 | 3 - 3.6 | 160 | 1024 - 2048 | 32 | 96 - 192 | 100,144,176 | |
Japan 日本語