概要:
V850E2/Mx4 は, 32 ビットRISC 型CPU コア「V850E1 CPU」および「V850E2 CPU」の性能をさらに強化した「V850E2M CPU」を最大で2個搭載した32 ビット・シングルチップ・マイクロコントローラです。フラッシュ・メモリ, RAM や豊富な周辺機能を内蔵し, 大容量データ処理と高度なリアルタイム制御を実現します。
ピン数-メモリサイズのラインアップ:

特長:
電源電圧:
- 内部:1.1-1.3 V
- 外部:3.0-3.6 V
最高動作周波数 200 MHz
ROM容量 768 KB - 2MBフラッシュ・メモリ
RAM容量:
- V850E2/MN4
- シングルコア製品 (µPD70F3510, µPD70F3512) : 64 KB
- デュアルコア製品 (µPD70F3514, µPD70F3515) : 2 x 64 KB
- V850E2/ML4
- シングルコア製品(µPD70F4021, µPD70F4022) : 64 KB
パッケージ:
- V850E2/MN4:304 ピン・プラスチックFBGA (19x19)
- V850E2/ML4:216 ピン・プラスチックLQFP (24x24)
最小命令実行時間:5.0 ns(内部200 MHz 動作時)
命令セット:V850E2M
- 2 ウエイ・スーパースカラを採用した7段パイプライン制御
- 汎用レジスタ : 32 ビット x 32本
- ANSI/IEEE 標準規格754-1985に準拠したFPU搭載
- CPU を最大で2 個搭載
フラッシュ・メモリ:
- V850E2/MN4シングルコア製品 : 1 Mバイト
- V850E2/MN4デュアルコア製品 : 1 Mバイト/2 Mバイト
- V850E2/ML4 : 768 Kバイト/1 Mバイト
フラッシュ・キャッシュ:
- V850E2/MN4シングルコア製品, V850E2/ML4 : 16 Kバイト(4 ウエイ・セット・アソシアティブ)
- V850E2/MN4デュアルコア製品 : 16 Kバイト (4 ウエイ・セット・アソシアティブ) x 2
内蔵RAM:
- V850E2/MN4シングルコア製品, V850E2/ML4 : 64 Kバイト
- V850E2/MN4デュアルコア製品 : 64 Kバイト x 2
Hバス共有メモリ:64 Kバイト
クロック・ジェネレータ : PLL による20逓倍機能
外部バス・インタフェース:2 系統のメモリ・コントローラを搭載
- プライマリ・メモリ・コントローラ(SRAM/SDRAM 接続可能)
- セカンダリ・メモリ・コントローラ(SRAM/SDRAM 接続可能)
※V850E2/ML4はプライマリ・メモリ・コントローラのみ
割り込み/例外:
- V850E2/MN4シングルコア製品:ノンマスカブル割り込み(外部1要因, 内部1要因),マスカブル割り込み(外部27要因, 内部179要因/189要因)
- V850E2/MN4デュアルコア製品:ノンマスカブル割り込み(外部1要因, 内部2要因),マスカブル割り込み(外部28要因, 内部194要因)
- V850E2/ML4: ノンマスカブル割り込み(外部1要因, 内部1要因),マスカブル割り込み(外部28要因, 内部119要因)
- 16レベルのプログラマブル優先順位制御
DMA:
- DMA コントローラ : 8 ch (V850E2/ML4) / 16 ch (V850E2/MN4)
- DTS : 最大128 ch
I/O:
- 入力:7本, 入出力:113本 (V850E2/ML4) / 181本 (V850E2/MN4)
タイマ:
- 16 ビット・タイマ・アレイ : 16 ch x 2 ユニット (V850E2/ML4) / 16 ch x 4 ユニット (V850E2/MN4)
- 32 ビット・タイマ・アレイ : 4 ch x 1 ユニット
- 16 ビット・エンコーダ・タイマ : 2 ch
- OS タイマ : 1 ch(V850E2/MN4シングルコア製品, V850E2/ML4)/ 2 ch(V850E2/MN4デュアルコア製品)
- ウォッチドッグ・タイマ :1ch(V850E2/MN4シングル・コア製品, V850E2/ML4)/ 2 ch(V850E2/MN4デュアルコア製品)
シリアル・インタフェース:
- アシンクロナス・シリアル・インタフェースUART : 2 ch (V850E2/ML4) / 6 ch (V850E2/MN4)
- クロック同期式シリアル・インタフェースCSI : 2 ch (V850E2/ML4) / 6 ch (V850E2/MN4)
- アシンクロナス・シリアル・インタフェースUART(FIFO) : 2 ch (V850E2/ML4) / 4 ch (V850E2/MN4)
- クロック同期式シリアル・インタフェースCSI(FIFO) : 2 ch (V850E2/ML4) / 4 ch (V850E2/MN4)
- I2C : 2 ch (V850E2/ML4) / 6 ch (V850E2/MN4)
- CAN : 1 ch (V850E2/ML4) / 2 ch (V850E2/MN4: µPD70F3512, µPD70F3514, µPD70F3515)
- USB ファンクション・コントローラ : 1 ch
- USB ホスト・コントローラ : 1 ch
- イーサネット・コントローラ : 1 ch (V850E2/ML4, V850E2/MN4: µPD70F3512, µPD70F3514, µPD70F3515)
A/D コンバータ:
- 10 ビット分解能A/D コンバータ : 12 ch(A/D コンバータ用電源5.0V 時は12 ビット分解能)
CMOS構造:完全スタティック回路
応用:
- 産業機器(FA機器など), 高性能・高機能制御機器全般
セミナー
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語