概要:

µPD720230は、USBとシリアルATA(SATA)インタフェースをブリッジする外付けUSBストレージ機器用のLSIです。USB3.0規格とSATA3規格に準拠し、さらにUSB大容量データ転送の高速モードであるUASP(USB Attached SCSI Protocol)にも対応しており、高速なデータ転送を実現します。
また、µPD720230は48ピン QFN(6x6mm)の小型パッケージを採用し、2つのレギュレータを内蔵することでシステムの小型化に貢献します。
本製品では当社製UASPドライバを無償で活用することが可能です。
| 仕様 | 内部ブロック図 | アプリケーション |
仕様
- Compliant spec
USB3.0/USB2.0 (SuperSpeed(5Gbps), High-speed(480Mbps), Full-speed(12Mbps))
Mass Storage Class USB Attached SCSI Protocol
Mass Storage Class Bulk Only Transport
SATA3 (Gen3(6Gbps), Gen2(3Gbps), Gen1(1.5Gbps)) - Supports IEEE1619 standard XTS- AES 128bit/256bit Encryption
- Supports IEEE1667 Authentication mechanism
- Configurable GPIOs
- Clock: 30MHz Crystal
- Power supply: 2.5V and 5V from VBUS
- On-chip 1.2V and 3.3V Regulator
- USB Implementers Forumによる認証済み(Test ID = 340790073)
- 48-pin QFN (6 x 6 mm)
内部ブロック図

アプリケーション
- 外付けUSB HDD/SSD
Japan 日本語